Software DEHNsupport Toolbox
Software DEHNsupport Toolbox

Planificación digital de sistemas de protección contra rayos

La planificación y materialización profesional de un sistema de protección contra rayos y sobretensiones integral pueden ser bastante complicadas, principalmente, porque no es algo a lo que la mayoría de personas tenga que enfrentarse a diario.

 

Consiga una planificación más sencilla con DEHNsupport Toolbox

Este software ofrece programas de cálculo para ingenieros de planificación eléctrica, instaladores de sistemas de protección contra rayos y electricistas.

 

Sus 4 módulos le ayudarán a evaluar los posibles riesgos de las estructuras

Podrá crear un análisis de riesgos y no solo calcular las distancias de separación necesarias, sino también la longitud de las varillas captadoras y de los electrodos de tierra. De este modo, conseguirá un plano bien ordenado con los dispositivos de protección adecuados para su proyecto.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

¿Qué modulo necesito?

Resumen de todos los módulos

Evaluación del riesgo basada en la norma IEC 62305-2 ediciones 1 y 2

Cálculo de riesgos

Con DEHN Risk Tool podrá crear análisis de riesgos. Evalúe los posibles riesgos de edificios o estructuras teniendo en cuenta sus características y objetivos particulares. Aquí también se pueden adoptar medidas de protección específicas para reducir el riesgo.

Para un análisis de riesgos en un contexto internacional, puede realizar la planificación tomando como base los reglamentos y las normas específicas de cada país y los valores de cálculo correspondientes.

DEHN Distance Tool

Cálculo de la distancia de separación

Con DEHN Distance Tool, podrá determinar la distancia de separación adecuada para cumplir con las normas utilizando unos cálculos que se basan en un análisis nodal.

Con las plantillas para diferentes configuraciones de edificios disponibles, podrá ahorrar tiempo y esfuerzos.

DEHN Air-Termination Tool

Cálculo de la longitud de las varillas captadoras

Con DEHN Air-Termination Tool podrá calcular la longitud de las varillas captadoras en función de la clase de sistema de protección contra rayos, de acuerdo con la norma IEC 62305-3.

Las dimensiones de las zonas protegidas se calculan en función de la altura de la varilla captadora.

DEHN Earthing Tool

Cálculo de la longitud de los electrodos de tierra

Con DEHN Earthing Tool, podrá calcular la longitud necesaria de los electrodos de tierra teniendo en cuenta el tipo de electrodo de tierra y la resistividad específica de la tierra.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top