DEHN schützt das Mehrfamilienhaus
DEHN protege los edificios de viviendas

Preservar una vida confortable

Hoy en día, la tecnología inteligente es la base de la habitabilidad moderna y ofrece confort, seguridad e independencia. La protección contra rayos y sobretensiones hace una contribución importante para aportar seguridad a las personas y garantizar que los sistemas funcionen adecuadamente.

Propietarios o inquilinos de apartamentos se fían de que los sistemas importantes, los electrodomésticos y los sistemas infotainment puedan manejarse en modo seguro. Y este requerimiento del confort y la funcionalidad es válido tanto en el caso de edificios existentes como en el caso de edificios de nueva construcción.

 

Conceptos de protección - Productos recomendados

Evite riesgos innecesarios y aplique un concepto de protección eficaz con medidas para un ...

Edificio de viviendas SIN protección externa contra rayos

Edificio de viviendas CON protección externa contra rayos

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top