Schutz von Energienetzen
DEHN protege redes inteligentes

Soluciones para redes inteligentes

En la red eléctrica del futuro, la generación de energía será descentralizada. Un número cada vez mayor de redes de distribución están tomando energía verde de los sistemas fotovoltaicos y turbinas eólicas y la transportan en todas las direcciones. Como resultado, ahora tenemos un flujo de energía multidireccional. La creación de redes a gran escala de diferentes tecnologías inteligentes se está volviendo algo común.

Tecnología moderna = mayor riesgo

Por lo tanto, los operadores deben prestar más atención a la protección de sus sistemas. Los telecontroles inteligentes, la tecnología de datos y comunicaciones requieren un número cada vez mayor de componentes electrónicos. Esto conduce a un mayor riesgo de daño a los dispositivos electrónicos debido a

  • Descargas de rayos
  • Sobretensiones
  • Interferencias electromagnéticas
  • Sistema de protección contra fallos de arco (al tema)

Protección contra sobretensiones para sistemas de alimentación y sistemas IT

Suministro seguro gracias a una alta disponibilidad de la red de distribución.

Hoy en día, las paradas y los fallos de servicio en equipos y sistemas se producen cada vez con más frecuencia como consecuencia de daños en los dispositivos eléctricos y electrónicos como consecuencia de rayos y sobretensiones.

Esto se traduce en notables pérdidas económicas y de todo tipo. Y la pregunta sigue siendo "¿Cómo puedo garantizar la fiabilidad del suministro y, por tanto, la continuidad de servicio?"

La mejor opción es apostar por la aplicación de un concepto de  protección integral contra rayos y sobretensiones.

Para una alta disponibilidad del sistema y fiabilidad del suministro.

Protección externa contra rayos y conexión equipotencial

Aquí encontrará componentes para un sistema completo de protección contra rayos. Incluye componentes para la conexión equipotencial funcional y el sistema de conexión equipotencial contra rayos.

Equipos de protección personal: protección contra el arco eléctrico

DEHNcare PPE – Protección pasiva contra arco eléctrico

Máxima prioridad: la protección de sus empleados. Las personas que trabajan en estaciones transformadoras, por ejemplo, deben estar protegidas de manera constante. El equipo de protección personal (EPI) proporciona una protección óptima.

DEHNshort – Protección active contra arco eléctrico.

El sistema activo DEHNshort protege contra fallas de arco.

  • se instala directamente en el conjunto de la aparamenta
  • detecta el fallo del arco tan pronto como surge
  • lo apaga en milisegundos

Esto optimiza la disponibilidad del sistema, porque solo se libera una fracción de la energía destructiva derivada del fallo de arco.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top