DEHN protects railways
DEHN protege infraestructuras ferroviarias

Minimice el tiempo de parada y las interrupciones de servicio

El buen funcionamiento de la tecnología ferroviaria depende, a su vez, del correcto funcionamiento de un gran número de sistemas eléctricos y electrónicos de alta sensibilidad.

Los rayos y las interferencias electromagnéticas dañan o destruyen líneas, componentes interconectados, módulos o sistemas informáticos que ponen en riesgo dicha disponibilidad. La resolución de incidencias implica costes y tiempos de parada significativos. Además, significa retrasos en los trenes ​​y mal servicio al usuario.

Minimice el tiempo de parada y las interrupciones de servicio implementado un concepto integral de protección contra rayos y sobretensiones adaptado a sus necesidades.

Causas de daños

Estas son las causas más comunes que provocan interrupciones, paradas y daños en las instalaciones y equipos:

  • Impacto directos de rayos
    Los rayos caen sobre las líneas aéreas de transporte, en las vías o en las torretas de soporte. El resultado suele ser una parada operativa del sistema.
  • Impacto del rayo en el entorno
    Cuando se produce un impacto de rayo, por ejemplo en un edificio cercano o el suelo, se genera un campo electromagnético que provoca la inducción de sobretensiones en bucles metálicos existentes en el entorno. A la par las sobretensiones asociadas a dicho impacto se distribuyen a través de cables - de energía y/o de señal - que llegan a los equipos, deñándolos o incluso destruyéndolos.
  • Campos de interferencia electromagnética
    La sobretensión puede producirse cuando diferentes sistemas interactúan debido a su proximidad entre sí, por ejemplo, pórticos de letreros iluminados sobre autopistas, líneas de transmisión de alta tensión y catenarias para ferrocarriles.
  • Causas internas ferroviarias
    Las operaciones de conmutación y la activación de fusibles son un factor de riesgo adicional. También pueden generar sobretensiones y causar daños.
Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top