Raffinerie
Compensación de potencial en zonas Ex

Compensación de potencial fiable y efectiva

En todo caso es necesario asegurar la equipotencialidad de las instalaciones, incluidas las que se ubican en zonas con riesgo de explosión.

 

El sistema de compensación de potencial elimina las diferencias de potencial y así impide que existan tensiones de contacto peligrosas. Estas pueden producirse, por ejemplo, entre el conductor de protección de la instalación de baja tensión y tuberías de agua, gas y calefacción. Por eso todos los elementos metálicos tienen que conectarse con el sistema de compensación de potencial. Estas conexiones deben ser libres de chispas y aseguradas contra aflojamiento autónomo. ¡Un sistema de compensación de potencial fiable es el fundamento de todo sistema de protección segura de la instalación!

 

El hecho es, que usted como operador de la instalación es responsable de la debida disponibilidad de la instalación. La compensación de potencial debe ser permanentemente efectiva.

 

Proteja sus instalaciones y sistemas con seguridad y fiabilidad:
¡Con abrazaderas, barras de compensación de potencial y bornas que están adaptadas especialmente para la compensación de potencial en zonas con peligro de explosión!

 

Sistemas de bandejas de cables

 

Sistemas con seguridad: Compensación de potencial para bandejas de cable

 

En la práctica las partes conductoras de la construcción o los sistemas de bandejas de cables se definen como "conductores de compensación de potencial".
¡Pero cuidado! Aquí no puede garantizarse la conexión eléctrica segura, continua y permanente tal y como es requerida. También, en caso de reformas, se pueden producir problemas fácilmente, por ejemplo, si partes las conductoras de la instalación se separan o se mueven.

 

La solución del sistema DEHN es la construcción de un anillo equipotencial/una compensación de potencial radialmente conectada al sistema de bandejas de cables.

 

Partes conductoras de la instalación y equipos eléctricos como grupos electrógenos, motores, equipos de campo, sensores etc. pueden integrarse fácilmente en la compensación de potencial. De este modo, personas e instalaciones están protegidas de forma óptima.

 

Sus ventajas en un vistazo

  • Montaje sencillo,
  • Documentación clara,
  • Compatible con los sistemas más habituales de bandeja de cables,
  • Mantenimiento y comprobación rápida y sencilla.

 

Einsatz in Kabelbahnen
Para las bandejas de cables

Variante 1 para las bandejas de cables

Borna y placa de compensación de potencial para las bandejas de cables

  • Conexión solo con el conductor del anillo equipotencial (cable de cobre estañado)
  • Fijación a la bandeja de cables con orificios laterales a la placa de compensación de potencial (PAP 1 / PAP 2)
  • Borna de compensación de potencial. Se monta en etapas de aprox. 0,5 m
Einsatz in Gitterbahnen
Para las bandejas enrejadas

Variante 2 para las bandejas enrejadas

Borna de compensación de potencial (PAK) para las bandejas enrejadas

  • Conexión solo con el conductor del anillo equipotencial 35 mm2, Art. Nr. 832 838 (cable de cobre estañado)
  • Fijación a la bandeja enrejada a la placa de compensación de potencial (PAP 1 / PAP 2)
  • La borna de compensación de potencial. Se monta aprox. cada 0,5 m.

 

Abrazaderas de banda

 

Simplemente seguras: Abrazaderas de banda para la equipotencialidad de tuberías

 

En muchos casos, las conexiones para la compensación de potencial y equipotencialidad contra el rayo en zonas Ex se realizan a través de soldaduras o casquillos roscados. Esta opción resulta costosa e implica realizar soldaduras y taladros.

 

Las abrazaderas de banda, resistentes a corrientes de rayo, ofrecen una alternativa segura y práctica. Permiten una equipotencialidad contra el rayo sin salto de chispas según EN 62305-3 y están aprobadas para su empleo en las zonas Ex 1/21 y 2/22. El contacto eléctrico por dos bridas de contacto y una fijación mecánica a través de un cuerpo de abrazadera eléctricamente aislado ofrecen la seguridad requerida. Las diversas posibilidades de conexión para los conductores redondos y pletinas permiten instalar las abrazaderas de banda sencilla y fácilmente.

 

Asegurado contra el aflojamiento autónomo

 

Otra ventaja para su seguridad: La abrazadera de banda Ex GSG ha sido desarrollada especialmente para la zona Ex 2/22. La cinta tensora ajustable en INOX ofrece una protección fiable contra el aflojamiento y permite la conexión flexible de diferentes variantes de conductores.

 

Sus ventajas en un vistazo:

  • Ahorro de tiempo de montaje: Parar las instalaciones para realizar trabajos de soldaduras ya no es necesario
  • Instale soluciones seguras y comprobadas: con seguridad de encendido y contra aflojamiento autónomo

Conectores paralelos

Empleo en todas las zonas Ex: Conectores paralelos para el anillo equipotencial

 

Cada vez más conductores de anillos equipotenciales se instalan en las zonas Ex de instalaciones industriales.

 

El conector paralelo Cu/gal Sn está diseñado especialmente para conectar equipos eléctricos y cerrar el anillo equipotencial. Además, está comprobada su seguridad de encendido hasta las corrientes de fallo indicadas así como contra el aflojamiento por una arandela abierta debajo de la tuerca (según el requerimiento en el suplemento 2 de EN 62305-3).

 

Idóneo y comprobado para su empleo en zonas con riesgo de explosión
Zona Ex 1/2 (gases del grupo de explosión IIC) y
zona Ex 21/22 (polvos).

 

Este conector paralelo no tiene ninguna fuente propia de encendido (equipo mecánico) y, por tanto, así no está sujeto a la directiva Ex europea 2014/34/EU. Por tanto, puede emplearse en atmósferas explosivas sin restricciones.


 

Sus ventajas en un vistazo

  • Universal: Puede emplearse en todas las zonas Ex
  • Práctico: La arandela abierta impide que se afloje
  • Seguro: Seguridad de encendido

 

Barras de compensación de potencial

 

Barras de compensación de potencial para las zonas Ex

 

Se emplean para la compensación de potencial de protección según DIN VDE 0100-410/540 y la equipotencialidad contra el rayo según EN 62305-3. Son idóneas también para su empleo en zonas Ex (zona 2/22).

 

Sus ventajas en un vistazo

  • Segura: Asegurada contra su posible aflojamiento gracias a su arandela abierta
  • Utilizable en el exterior: Versión en INOX y aislador resistente a los rayos ultravioleta
Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top

Configuración de cookies

Utilizamos cookies para proporcionarle una experiencia óptima en el sitio web. Esto incluye las que son necesarias para el funcionamiento del sitio web y para gestionar nuestros objetivos comerciales, así como las cookies que se utilizan únicamente para fines estadísticos anónimos, para una configuración más cómoda del sitio web o para mostrar contenido personalizado. Puede decidir por sí mismo qué categorías desea permitir. Tenga en cuenta que, según su configuración, es posible que no todas las funcionalidades del sitio estén disponibles. Puede encontrar más información en nuestra política de privacidad de datos. Si usted ha dado su consentimiento para el uso de cookies, puede revocarla en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página. Política de privacidad de los datos.
Si usted ha consentido el uso de cookies, puede revocar su consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página.

  • Mostrar detalles Ocultar detalles
    Necesario

    Estas cookies son absolutamente necesarias para el funcionamiento del sitio web y permiten, por ejemplo, funcionalidades relacionadas con la seguridad. Además, también podemos utilizarlas para reconocer si desea seguir conectado a su perfil para que nuestros servicios estén disponibles más rápidamente cuando vuelva a visitar nuestro sitio web.

    Estadísticas y Marketing

    Con el fin de mejorar nuestro sitio web, realizamos un seguimiento anónimo de los datos con fines estadísticos y analíticos. Con estas cookies podemos, por ejemplo, realizar un seguimiento del número de visitas o el impacto de ciertas páginas de nuestro sitio web y, por lo tanto, optimizar nuestro contenido.