DEHNcord - Überspannungsschutz auf kleinstem Raum
DEHN protege en los espacios más pequeños

DEHNcord 3P protege cargadores eléctricos

Los vehículos eléctricos y los correspondientes cargadores deberían estar siempre disponibles. Esta exigencia de disponibilidad unida a la sensibilidad de los equipos electrónicos a la sobretensiones hace precisa la adopción de medidas de protección.

De hecho la normativa actual así lo contempla.

 

Compacto y con muchas funciones

Es evidente que las sobretensiones dañan los sistemas electrónicos sensibles como, por ejemplo, las estaciones de recarga de vehículos eléctricos. En muchas ocasiones es difícil implementar las necesarias medidas de protección por falta de espacio. Aquí es exactamente donde destacan las ventajas del DEHNcord 3P.

Este descargador Tipo 2 y Tipo 3 cumple todas las normativas y ofrece una protección segura y fiable. Sus diferentes opciones de montaje hacen que pueda instalarse prácticamente en cualquier hueco.

 

DEHNcord 3P, óptima protección en espacio reducidos. Instalado en un compresor de aire.

Óptima protección en espacios reducidos

Además de ser posible su montaje en carril DIN, este equipo puede ser montado sobre pared en diferentes posiciones: vertical, horizontal y en distintos ángulos de inclinación. Esta versatilidad facilita enormemente la instalación.

Técnica de conexionado

La técnica de apriete que aporta el DEHNcord 3p es especialmente cómoda y sencilla. Evita el uso de herramientas y reduce los tiempos de instalación. El descargador se puede instalar en serie o en paralelo.

Monitorización del estado operativo del descargador

Gracias a esta prestación podemos conocer el estado operativo del protector en todo momento, tanto "in situ" como a distancia.

Pequeño, flexible, versátil

El DEHNcord 3P es también el descargador adecuado en el caso de remodelaciones o modificaciones en las instalaciones. Puede utilizarse en redes TT y en redes TN gracias a su configuración 3+1 .

1 Medida de aislamiento hasta 500 V DC
Para una verificación electrónica rápida y sin complicaciones.

 

2 Para sistemas TT y TN 
 

3 Señalización remota del estado operativo del descargador
 

4 Indicación visual de estado
 

5 Técnica de conexionado Push-in
Sección máxima de cable 6mm2

 

6 Conexión en serie o en paralelo
Para una mayor flexibilidad.

 

7 Para montaje en pared o en carril DIN
 

Ejemplos de aplicación

Ciudades inteligentes

DEHNcord 3P schützt Smart Poles für Überspannungsschäden

Sistemas de alumbrado LED, estaciones de recarga, redes Wi-fi, estaciones metereológicas, medidores de calidad del aire.... y muchas otras instalaciones se puede encontrar en las "ciudades inteligentes" de hoy en día y todas ellas son esenciales y su disponibilidad de servicio debe estar asegurada.

Redes de comunicación

DEHNcord 3P schützt Campus Netze

De telefonía, radio , emergencia...

 

Edificios

DEHNcord 3P schützt die Luftwärmepumpe vor Überspannungsschäden

También la electrónica invade los hogares y sus instalaciones y equipos (calderas, cocinas, sistemas de alarma,...) son también muy sensibles a las sobretensiones . Además, su coste es elevado y su buen funcionamiento resulta imprescindible.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top

Configuración de cookies

Utilizamos cookies para proporcionarle una experiencia óptima en el sitio web. Esto incluye las que son necesarias para el funcionamiento del sitio web y para gestionar nuestros objetivos comerciales, así como las cookies que se utilizan únicamente para fines estadísticos anónimos, para una configuración más cómoda del sitio web o para mostrar contenido personalizado. Puede decidir por sí mismo qué categorías desea permitir. Tenga en cuenta que, según su configuración, es posible que no todas las funcionalidades del sitio estén disponibles. Puede encontrar más información en nuestra política de privacidad de datos. Si usted ha dado su consentimiento para el uso de cookies, puede revocarla en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página. Política de privacidad de los datos.
Si usted ha consentido el uso de cookies, puede revocar su consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página.

  • Mostrar detalles Ocultar detalles
    Necesario

    Estas cookies son absolutamente necesarias para el funcionamiento del sitio web y permiten, por ejemplo, funcionalidades relacionadas con la seguridad. Además, también podemos utilizarlas para reconocer si desea seguir conectado a su perfil para que nuestros servicios estén disponibles más rápidamente cuando vuelva a visitar nuestro sitio web.

    Estadísticas y Marketing

    Con el fin de mejorar nuestro sitio web, realizamos un seguimiento anónimo de los datos con fines estadísticos y analíticos. Con estas cookies podemos, por ejemplo, realizar un seguimiento del número de visitas o el impacto de ciertas páginas de nuestro sitio web y, por lo tanto, optimizar nuestro contenido.