DEHNcare Schutzhaube APHO
DEHN protege contra arco eléctrico

Capucha de protección contra arco eléctrico DEHNcare APHO

Trabajar en un entorno HRC 3 es peligroso, extenuante y provoca gran sudoración, por lo que es importante tener el equipo adecuado que le ofrezca la mejor protección posible y, al mismo tiempo, sea cómodo de llevar.

Todo acerca de la protección con DEHNcare APHO

Protección integral para rostro, cabeza y cuello gracias al sistema de protección de 3 capas

En caso de fallo de arco, la capucha protectora DEHNcare lo protegerá en combinación con nuestro casco de seguridad para electricistas. Ello le ofrece

  • Protección frontal de la zona 1 - el impacto del calor proviene directamente del frontal del cuadro
  • Protección secundaria zone 2 - contra energía incidente indirecta, p.ej. la energía refelajada viene de un lado o de atrás.
  • Protección contra partículas de la zona 3 - contra partículas que vuelan y caen

Background knowledge: HRC = "Hazard Risk Category", describes protection categories for different working environments.

Las ventajas de utilizar DEHNcare APHO

Menos humedad, mejor ventilación, fácil de poner

La capucha protectora DEHNcare funciona con un sistema abierto, lo que significa que la ventilación es mucho mejor que con un sistema cerrado. Puede ajustarse de forma rápida y sencilla para adaptarse a cada usuario utilizando los cierres de velcro.

Excelente comodidad de uso

El material, agradable para la piel, es resistente al fuego y transpirable al mismo tiempo. El neopreno en la parte delantera reduce la energía incidente de un fallo de arco a valores inofensivos, lo cual evita quemaduras de segundo grado. El cuero transpirable en la parte posterior de la cabeza reduce la humedad y proporciona un clima agradable debajo de la capucha.

Visera regulable

Para mejorar la circulación del aire, la visera puede simplemente levantarse. La seguridad es lo primero: por razones de seguridad, la visera, por supuesto, no se puede bloquear en la posición abierta.

 

Es bueno saber:

La parte posterior de la cabeza también está protegida. La campana protectora DEHNcare protegé contra los rebotes que se producen cuando la energía del fallo de arco golpea una pared en el lado opuesto.

Buenas noticias para el comprador

Todavía se puede utilizar el equipo existente. Debido a que la capucha protectora DEHNcare se ajusta sobre el casco, también protege los cascos termoplásticos.

Esto significa que el DEHNcare es compatible con el uso de los cascos de seguridad convencionales que ya pudiera tener. No es absolutamente necesario utilizar cascos termo-endurecidos especiales.

El sistema de clip estandarizado (Euroslot) también tiene varias ventajas:

  • los clips son reemplazables individualmente
  • se pueden usar clips existentes
  • las piezas de repuesto están fácilmente disponibles

 

 

¿Intervalo de inspección para ropa protectora?

Con frecuencia recibimos consultas sobre los intervalos de inspección y también sobre la vida útil de la ropa de protección DEHNcare, como abrigos, chaquetas, pantalones y guantes.

No hay requisitos generales de inspección.

Todos los productos DEHNcare solo deben usarse en perfectas condiciones. Antes de cada uso, asegúrese de que

  • los productos no están sucios
  • todas las costuras están intactas
  • las fijaciones funcionan correctamente
  • la ropa no tiene rasgaduras ni agujeros
Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top