DEHN schützt Mobilfunk - DC Lösungen
DEHN protege cell sites

Componentes de protección para exterior

Óptima protección de los equipos de radio móviles activos a través de la caja de protección contra sobretensiones (OVP Box)

Los componentes activos como cabezales de radio remotos, conjuntos de antenas activas y sistemas de radio requieren la aplicación de conceptos de protección personalizados.

Con las diferentes versiones del OVP Box encontrará siempre  la solución más adecuada.

La protección contra sobretensiones está instalada de forma segura en una envolvente resistente a la intemperie, incluso en áreas de exterior desprotegidas. El descargador de corrientes de rayo integrado DEHNsecure M 2P 60 (FM), con su alta capacidad de descarga de 25 kA (10/350 μs), se coloca directamente en el cabezal de radio remoto, lo que significa una protección perfecta para los componentes más sensibles.

Ventajas, en pocas palabras

  • Protección de componentes sensibles
    Envolvente impermeable para instalación en exteriores
  • Montaje individual de la caja de protección
    perfecta integración con los complejos sistemas de radio móvil
  • Mayor protección
    sin acoplamientos inductivos en el lado de salida debido al enrutamiento de cables optimizados
  • Ahorro de tiempo de instalación
    los terminales integrado se pueden cablear sin herramientas
  • Más fácil de instalar
    la tapa está asegurada, no se pueden caer partes sueltas
  • Montaje en pared o mástil
    soporte de montaje universal
  • Coordinación segura con dispositivos terminales aguas abajo 
    pruebas del sistema de acuerdo con sus requisitos individuales realizadas en el Centro de Pruebas DEHN

Recomendación de producto

  • DEHN schützt Vodafone LTE Standorte
  • OVP Box - DEHN schützt Mobilfunk
  • DEHN schützt Mobilfunkanlagen vor Blitzschäden

OVP Box Caja de protección contra sobretensiones – OVP Box

El mejor modo de instalar el descargador contra rayos DEHNsecure en exterior para proteger, por ejemplo, cabezales de radio remotos, conjuntos de antenas activas sistemas de radio).

El OVP Box se configura individualmente según necesidad de la instalación. ¿Interesado? Póngase en contacto con Wolfgang Buchner.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top