DEHN schützt die Radio Base Station
DEHN protege la Telefonía Móvil (AC)

Protección Estaciones Base de radio

Como regla general, la estación base de radio se alimenta a través de una línea eléctrica separada, independiente del resto del edificio. La línea de suministro a la misma deben protegerse tanto aguas abajo del contador como en el cuadro de subdistribución de CA con los correspondientes descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones.

Evite los disparos intempestivos de los fusibles del sistema

La sistema principal de alimentación está protegido por descargadores combinados de rayos y sobretensiones debidamente probados y testeados.

Los descargadores combinados DEHN tienen una capacidad de limitación de corriente de consecutiva de red extremadamente alta. Esto evita el disparo indeseado de los fusibles del sistema que  provocarían la desconexión del sistema y la falta de suministro. En consecuencia, las protecciones DEHN garantizan una alta disponibilidad del sistema.

 

Ahorre espacio gracias a su diseño compacto

¡Máximas prestaciones en solo 4 TE! Con su diseño compacto, el DEHNvap ofrece una corriente de impulso de hasta 100 kA (10 / 350µs). Actualmente es el descargador combinado más pequeño del mercado capaz de aportar semejantes prestaciones.

Este dispositivo cumple con los requisitos máximos para la capacidad de descarga de la corriente del rayo según IEC EN 60364-5-53 y los requisitos de IEC EN 62305 relacionados con la clase de LPS I / II.

El cableado se puede realizar fácilmente usando las clemas  STAK 25.

De aplicación universal

DEHNvap CSP está especialmente desarrollado para la protección de sistemas de radio y telefonía móvil. Su circuito 3 + 1 está diseñado para ser instalado en redes TN-S y TT.

Concepto de protección para una estación base

Überspannungsschutz-Konzept für die Radio Base Station A - DEHNvap B - DEHNgate

A - DEHNvap

Protección alimentación B.T.

Descargador combinado trifásico para redes TT y TN-S (“circuitos 3+1”) para la protección de los sistemas de alimentación de baja tensión de las cell sites

 

B - DEHNgate

Protección para cables coaxiales

Descargador combinado sin mantenimiento para aplicaciones multifrecuencia.

MANUAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

Planificación más sencilla

Con este Manual de referencia compacto tendrá toda la información que necesite sobre protección contra rayos y sobretensiones al alcance de su mano.

Contiene soluciones prácticas y detalladas para una amplia variedad de aplicaciones.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top