DEHNclip - ohne Werkzeug Erder und Armierung verbinden
DEHNclip - Instalación sin herramientas

DEHNclip - instalación sin herramientas

Conexión rápida y segura del electrodo de tierra y la ferralla de la cimentación

DEHNclip se monta sin necesidad de usar herramientas. Las ventajas son obvias:

  • Simplemente encajar ahorra tiempo
  • Se evita pérdida de tornillos y tuercas durante la instalación

 

Más fácil de instalar

Gracias a su diseño compacto, el DEHNclip puede utilizarse en lugares de difícil acceso. 

Con el DEHNclip se precisa menos espacio y se transporta menos peso. Dado que se utiliza menos material, se conservan los recursos y se minimiza el impacto ambiental.

Es bueno saber: El DEHNclip apenas sobresale de las armaduras y, por lo tanto, en la mayoría de los casos, es adecuado para su uso donde el recubrimiento de hormigón es relativamente delgado.

Ahora también para conectar acero reforzado

Ideal para usar con apantallamiento EMC - 4 versiones

Apto para todos los objetos con electrodos de tierra de cimentación. Capacidad de derivación de corriente de rayo 50 kA (10/350 µs). Rango de sujeción entre 6 y 12 mm.

DEHNclip Flachleitermontage
DEHNclip, para conductores planos

Para conductores planos...

Para conexión con las ferrallas de la construcción. Montaje rápido y seguro.

DEHNclip Rundstahl
DEHNclip, para conductores redondos

... y conductores redondos

Siempre la mejor elección

Buenas noticias para el especialista

Tecnología probada

El nuevo clip de acero ha sido probado y diseñado minuciosamente en cooperación con especialistas de la construcción.

  • DEHNclip se prueba para determinar su capacidad para derivar corriente de rayo
    Probado con una capacidad de transporte de corriente de rayo de 50 kA (10/350 µs)  de acuerdo con IEC 62561-1: Componentes del sistema de protección contra rayos (LPSC)
     
  • y cumple con los requisitos normativos para electrodos de tierra de cimentación y sistemas de protección contra rayos 
    DIN 18014: Electrodo de tierra de cimentación - Planificación, ejecución y documentación
    IEC 62305-3: Protección contra rayos. Parte 3: Daño físico a estructruras y peligro para la vida

Vídeo de instalación

Así es como se hace

Vea por sí mismo lo rápido y sencillo que puede llegar a ser.

Comparación de instalaciones

La comparación entre la instalación usando DEHNclip y la instalación convencional demuestra….

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top