DEHNselect IT Marcom M EN
DEHNselect IT

¿Qué dispositivo de protección contra sobretensiones se necesita para cada señal/interfaz?

Encuentre rápidamente el producto adecuado con DEHNselect IT en su smartphone, tableta u ordenador.

Ahora encontrará las interfaces para todos los campos de aplicación en una única herramienta de filtrado.

Los clientes que a menudo tienen que seleccionar dispositivos de protección contra sobretensiones para diferentes aplicaciones están familiarizados con la siguiente situación: A menudo, una búsqueda de interfaces nos ofrece como solución varios productos posibles, lo cuál genera dudas respecto de cuál será el más adecuado. Con DEHNselect IT, se reduce el número de opciones posibles mediante el uso de filtros precisos, lo que permite encontrar rápidamente la solución óptima.

Puede buscar los productos a través de la interfaz (por ejemplo, DSL, VDSL...) o a través de la aplicación (por ejemplo, sistema de bus, tecnología de antena...).

Especialmente práctico: los elementos complementarios y accesorios necesarios se muestran directamente junto al producto y también se añaden automáticamente al bloc de notas.

 

Todos los beneficios en un vistazo

  • Siempre disponible: en muchos dispositivos, esté donde estés
  • Siempre al día: todas las actualizaciones están disponibles de inmediato
  • Accesorios necesarios: se muestran automáticamente
back to top