Tear off screw
Clema MV Maxi

Clema MV Maxi con tornillo

Ahorre tiempo "in situ"

La clema MV Maxi hace el trabajo mucho más fácil.

Con las clema MV Maxi ya no es necesario soldar. Ni siquiera necesita una llave dinamométrica. Se puede utilizar cualquier llave convencional para realizar una instalación segura porque la cabeza del tornillo simplemente se rompe con una fuerza de sujeción predefinida.

Por tanto se ahorra tiempo de mano de obra.

Una ventaja más: No es necesario marcar las abrazaderas correctamente montadas. Esto facilita la documentación y evita errores de aplicación.

 

Diseñada para entornos industriales

La clema MV Maxi está diseñada para cumplir altos requerimientos, como las que se exigen en edificios industriales, centrales nucleares y aplicaciones militares. Cumple con las normas internacionales según IEC 62561-1 (Componentes del sistema de protección contra rayos - LPSC).

Video - en inglés

Así es como se hace

Compruebe usted mismo lo fácil y rápido que se puede realizar el trabajo. No más soldaduras significa más seguridad para los empleados.

Comparación de instalaciones

La comparación del montaje con la clema MV Maxi y el método de montaje convencional revela una increíble ventaja de tiempo.

 

Sus beneficios en un vistazo

Tornillo desprendible

  • Instalación segura gracias al par de apriete constante y la fuerza de sujeción definida
  • Fácil montaje ya que no se necesita llave dinamométrica
  • Gran ahorro de tiempo en comparación con la soldadura exotérmica
  • Sin humos de soldadura nocivos que pongan en riesgo al instalador
  • Técnica probada y comprobada (por ejemplo, utilizada en centrales nucleares francesas)
  • Sin riesgos ambientales
  • Fuerza de sujeción definida
Maxi MV-Klemme Montage
Montaje seguro con una llave convencional

Simplemente apriete el tornillo...

Muy práctico: todo lo que se necesita para realizar una instalación segura es una llave convencional.

Maxi MV-Klemme montiert
Montaje de la clema MV Maxi

... la cabeza del tornillo se arranca y ¡listo!

La cabeza del tornillo simplemente se rompe con una fuerza de sujeción predefinida.

Comparación directa

Soldadura Clema MV Maxi
Conexión permanente
Tiempo de montaje 16 min 30 s
Calidad de instalación -
Entorno saludable -
No es necesario equipamiento específico de montaje -
No precisa preparativos previos de montaje -
No se precisa experto en soldadura -
Sin riesgo de humo de soldadura nocivo para el operador -
Montaje posible en caso de lluvia -
Resistente a la corrosión
Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top