Metalldachhalter für Schrägdächer
Instalación en cubiertas inclinadas

Soporte para montaje en tejados inclinados

Gracias a su excelente resistencia a la corrosión /StSt V2A) pueden instalarse sistemas de captación en tejados metálicos inclinados hasta 53º. Sencillo. Aplomado. Limpio.

Su versatilidad de aplicación ayuda a resolver problemas prácticos a pie de obra.

Perfecto para cubiertas inclinadas y arqueadas. Tanto para el sistema de protección contra rayos convencional como para los sistemas con HVI.  

Siempre del lado de la seguridad

El soporte de montaje para techos metálicos está probado con corriente de rayo de 100 kA (10/350 μs) de acuerdo con EN 62561. Eso significa que el techo de metal puede utilizarse como un conductor de bajada cuando se montan varillas de captación  convencionales D40. En este caso, se deben cumplir todos los requisitos previos para ser considerados como "conductores naturales", es decir, todas las conexiones de los componentes deben ser capaces de conducir la corriente del rayo.

Dimensionado según Eurocódigo. Utilice la siguiente tabla para su planificación. Le ayudará a encontrar rápidamente los productos adecuados en función de la velocidad del viento.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top