ACI device safety
ACI: El nivel más alto de seguridad

Preparados para el fututo: Protección contra sobretensiones con la Tecnología ACI

La novedosa Tecnologia ACI Advanced Circuit Interruption – mejora la seguridad de los sistemas eléctricos.

Nuevo: la combinación del conmutador y la vía de chispas del DEHNguard ACI hace innecesario el uso de fusible previos. Esto implica un gran ahorro de espacio, ahorro de material auxiliar y ahorro en tiempo de montaje.

Además: se elimina cualquier posibilidad de error de selección del fusible ya que ése no es necesario.

¡Ahorra costes y mejora la seguridad de la instalación!

Ventajas de la tecnología ACI

Dimensionamiento seguro: sin errores

Gracias a la tecnología ACI se elimina cualquier posibilidad de error de selección del fusible previo, ya que éste no es necesario. Esto aumenta la disponibilidad y seguridad de la instalación.

 

Tensión TOV: aumenta la disponibilidad del sistema

Las sobretensiones temporales (por ej. debidas a roturas de neutro) pueden destruir los descargadores de sobretensiones convencionales. La tecnología ACI aporta un valor TOV muy elevado. De este modo se asegura aún más la disponibilidad del sistema y se evitan pérdidas de tiempo y dinero en reparaciones.

Sección de conexión de solo 6 mm2. Más fácil de instalar

Es suficiente utilizar una sección de conexión de tan solo 6 mm2 en todos los casos. Esto evita errores de dimensionamiento, facilita la instalación y ahorra costes de adquisición de cables de secciones mayores.

Sin corrientes de fuga: aumenta la vida útil del descargador

La tecnología ACI asegura que no existan corrientes de fuga, lo que permite evitar un prematuro envejecimiento del descargador y asegura la desconexión segura del mismo en caso necesario.

Mirando al futuro

La generación y el suministro de energía están viviendo un periodo de transición. Las energías renovables están creando nuevos parámetros de análisis. Sistemas aislados y de almacenamiento están cambiando las condiciones de cortocircuito. Con la tecnología ACI estamos perfectamente equipados ante las nuevas exigencias.

 

Para lograr la máxima disponibilidad del sistema y asegurar su operatividad y continuidad de servicio

La combinación del conmutador y la vía de chispas del DEHNguard está conectado en serie con un varistor de gran potencia. Al final de su vida útil la tecnología ACI asegura, en todo caso, la desconexión del descargador en modo seguro sin necesidad de fusibles previos.

Esto supone una enorme ventaja en términos de servicio, seguridad y coste frente a los descargadores convencionales de tipo 2.

Solución estandar Tecnología CI Tecnología ACI
Dimensionamiento seguro - -
Sección de conexión de tan sólo 6mm2 - -
Mayor vida útil del descargador: sin corrientes de fuga - -
Vigilancia de la protección contra sobrecorriente -
Gran ahorro de espacio en los cuadros -
No son necesarios fusibles previos -
Control termo dinámico
Protección de Tipo 2

Información técnica del producto: DEHNguard ACI

  • Tensión nominal AC (UN): 230/400 V
  • Máx. tensión permisible de servicio (UC): 275 V
  • Corriente nominal de descarga (IN): 20 kA
  • Resistencia a cortocircuito (ISCCR): 25 kA
  • Fusibles previos: no se precisan
  • Nivel de protección (UP): < 1,5 kV
  • Tensión TOV: min. 440 V
  • Tipo de red: 3+1, 4+0, 3+0,2+0, 1+1
  • Rango de temperatura de servicio -40 ... + 80°C
back to top

Configuración de cookies

Utilizamos cookies para proporcionarle una experiencia óptima en el sitio web. Esto incluye las que son necesarias para el funcionamiento del sitio web y para gestionar nuestros objetivos comerciales, así como las cookies que se utilizan únicamente para fines estadísticos anónimos, para una configuración más cómoda del sitio web o para mostrar contenido personalizado. Puede decidir por sí mismo qué categorías desea permitir. Tenga en cuenta que, según su configuración, es posible que no todas las funcionalidades del sitio estén disponibles. Puede encontrar más información en nuestra política de privacidad de datos. Si usted ha dado su consentimiento para el uso de cookies, puede revocarla en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página. Política de privacidad de los datos.
Si usted ha consentido el uso de cookies, puede revocar su consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página.

  • Mostrar detalles Ocultar detalles
    Necesario

    Estas cookies son absolutamente necesarias para el funcionamiento del sitio web y permiten, por ejemplo, funcionalidades relacionadas con la seguridad. Además, también podemos utilizarlas para reconocer si desea seguir conectado a su perfil para que nuestros servicios estén disponibles más rápidamente cuando vuelva a visitar nuestro sitio web.

    Estadísticas y Marketing

    Con el fin de mejorar nuestro sitio web, realizamos un seguimiento anónimo de los datos con fines estadísticos y analíticos. Con estas cookies podemos, por ejemplo, realizar un seguimiento del número de visitas o el impacto de ciertas páginas de nuestro sitio web y, por lo tanto, optimizar nuestro contenido.