Protección contra sobretensiones para persianas eléctricas

Descargador de Tipo 2 DEHNcord R 3P

Las persianas eléctricas ofrecen confort y son muy sencillas de usar. Se pueden controlar incluso desde el teléfono móvil. Este tipo de persianas “inteligentes” son cada vez más habituales y la sensible electrónica que contienen debe ser protegida.

Normativa:

IEC 62305-3:De acuerdo con el concepto de zonas de protección todas las líneas que accedan a la instalación deben ser provistas con un equipo de protección.

IEC 60634-4-44/5-53: Este quipo cumple con la recomendación de que todas las líneas que entran en la instalación deben estar protegidas. DEHNcord R protege contra sobretensiones incluso en el caso de instalaciones sin protección externa contra el rayo.

Equipotencialidad conforme al concepto de zonas de protección contra rayo aplicado adecuadamente

El descargador Tipo 2, multipolo,  DEHNrecord R 3P cuenta con un dispositivo de monitorización y un desconectador. Instalando este descargador se cumplen los requerimientos del concepto de protección contra rayos y la IEC 60364-4-44/5-53.

Instalación fácil y sencilla

El DEHNrecord R 3P se monta como un adaptador directamente al motor de la persiana.  De este modo todas las conexiones eléctricas quedan protegidas con tan solo un equipo donde antes era necesario instalar dos. La protección de la fase “up” y la fase “down”  y el conductor de neutro quedan integradas en el protector. Esto supone ahorro de tiempo de instalación.

 

Otra ventaja de instalación. El equipo se instala directamente en la caja de la persiana sin necesidad de utilizar herramientas por medio de un conector convencional Hirschmann (STAK3/STAS3).

Sus ventajas de un vistazo:

  • Ahorro de tiempo de instalación
  • Ahorro de espacio al proteger todas las conexiones eléctricas con un solo equipo
  • Versión IP54 se puede montar directamente en las cajas de las persianas
  • Instalación sencilla gracias a su sistema de conexión
  • Indicación acústica del estado operativo del descargador
  • Mayor seguridad: cualquier operación aguas abajo es bloqueada en caso de fallo
Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top

Configuración de cookies

Utilizamos cookies para proporcionarle una experiencia óptima en el sitio web. Esto incluye las que son necesarias para el funcionamiento del sitio web y para gestionar nuestros objetivos comerciales, así como las cookies que se utilizan únicamente para fines estadísticos anónimos, para una configuración más cómoda del sitio web o para mostrar contenido personalizado. Puede decidir por sí mismo qué categorías desea permitir. Tenga en cuenta que, según su configuración, es posible que no todas las funcionalidades del sitio estén disponibles. Puede encontrar más información en nuestra política de privacidad de datos. Si usted ha dado su consentimiento para el uso de cookies, puede revocarla en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página. Política de privacidad de los datos.
Si usted ha consentido el uso de cookies, puede revocar su consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página.

  • Mostrar detalles Ocultar detalles
    Necesario

    Estas cookies son absolutamente necesarias para el funcionamiento del sitio web y permiten, por ejemplo, funcionalidades relacionadas con la seguridad. Además, también podemos utilizarlas para reconocer si desea seguir conectado a su perfil para que nuestros servicios estén disponibles más rápidamente cuando vuelva a visitar nuestro sitio web.

    Estadísticas y Marketing

    Con el fin de mejorar nuestro sitio web, realizamos un seguimiento anónimo de los datos con fines estadísticos y analíticos. Con estas cookies podemos, por ejemplo, realizar un seguimiento del número de visitas o el impacto de ciertas páginas de nuestro sitio web y, por lo tanto, optimizar nuestro contenido.