Protección contra sobretensiones - Edificio de viviendas con protección externa contra rayos

La protección contra sobretensiones protege los sistemas y equipos electrónicos contra daños causados por sobretensiones demasiado altas. Esta peligrosa energía se reduce gradualmente al nivel correspondiente a la tensión de choque asignada a través de los distintos tipos de descargadores.

Para ello es necesaria la coordinación energética entre las distintas etapas de protección.

Productos recomendados

DEHN schützt das Mehrfamilienhaus Sicherheitstechnik TV-Anschluss Energieversorgung Hausanschluss Energieversorgung Hausanschluss TV-Anschluss Home-Office Wärmepumpe Telefon- / Internetanschluss Smart Home Energieversorgung Hausanschluss Elektrische Jalousie Sicherheitstechnik E-Mobility Photovoltaik

A - Suministro de energía

DEHNshield: Para carril DIN hasta 160 A. Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones Tipo 1+2. Se instala directamente en la acometida de baja tensión y protege los equipos conectados a la red de baja tensión.

Cuadro de distribución

DEHNguard M: Descargador de sobretensiones Tipo 2 contra las sobretensiones causadas por los acoplamientos inductivos, descargas lejanas de rayo así como procesos de conmutación. Se instala en el cuadro de distribución detrás del contador.

Protección de equipos terminales

DEHNflex: Descargador tipo 3 DEHNflex. Se instala lo más cerca posible del equipo a proteger. Es especialmente idóneo para su instalación en canaletas y cajas empotradas. Permite también otros tipos de instalación.

B - Sistemas de transmisión de datos y telecomunicación

Conexión telefónica/a internet

DEHNbox TC 180: El descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones protege contra las decargas directas de rayo y sobretensiones.
Ofrece seguridad para la conexión telefónica y DSL. Su diseño compacto permite un montaje rápido en nuevas construcciones así como en el caso de reformas de edificios.

C - Instalación fotovoltaica

Inversor

Protección del lad de continua, para 1 entrada MPP.

DEHNcube YPV SCI 1000 FM: El descargador Tipo 2 DEHNcube YPV SCI ofrece protección para instalaciones fotovoltaicas. Se instala directamente delante del inversor. En el caso de que existan longitudes de cable superiores a 10 metros entre la instalación fotovoltaica y el inversor se requiere instalar otro descargador en la cubierta del edificio.

D - Protección para persianas eléctricas

Persiana eléctrica

DEHNcord R: Descargador de sobretensiones para persianas plegables eléctricas. El descargador tipo 2 protege las sensitivas persianas eléctricas. El montaje fácil se efectúa a través de Plug-and-Play solución de enchufe intermedio.

E - Teletrabajo

Terminal informática

DEHNprotector LAN 100: Este descargador de Tipo 3 protege al mismo tiempo el lado de red y de datos contra las sobretensiones. Es idóneo para los enrutadores DSL y las terminales informáticas.

F - Conexión de banda ancha y televisión

Conexión de banda ancha

DEHNgate GFF TV: Descargador combinado con conexión F para la protección de los sistemas de satélite y banda ancha de 75 Ohm. El descargador cdispone de apantallamiento de clase A según EN 50083-2. Idóneo para la instalación de las aplicaciones comunes de TV y SAT.

Receptor

DEHNprotector TV: Protección combinada contra sobretensiones de un equipamiento receptor de televisión, radio o satélite tanto para el lado de suministro de energía como para el lado de antena.

G - Caldera

Suministro de energía

DEHNrail: Descargador de sobretensiones de cuatro polos compuesto por un elemento básico y módulo de protección enchufable para los sistemas de 230/400 V; versión FM con contacto de señalización a distancia libre de potencial. 

Línea de datos

BLITZDUCTOR Módulo enchufable: Los descargadores modulares para carril DIN del tipo BLITZDUCTOR SP/XT/XTU son descargadores para la protección de circuitos de medición y control y sistemas de bus y telecomunicación.

BLITZDUCTOR Base: Base par carril DIN para montaje de los módulos enchufables de protección de la serie de productos  BLITZDUCTOR SP/XT/XTU son descargadores para la protección de circuitos de medición y control así como sistemas de bus y telecomunicación.

H - Electromovilidad

Cargador eléctrico de pared

DEHNguard M: Descargador Tipo 2 multipolar compuesto por un elemento de base y módulos de protección enchufados. Para la protección de estaciones de recarga y cargadores de pared. 

I - Domótica

Sistemas KNX / EIB

BUStector: Descargador Tipo 2 está adaptado especialmente para su aplicación en instalaciones domóticas. Puede enchufarse simplemente en la canaleta de sujeción de los componentes KNX.

J - Sistemas de seguridad

Alumbrado LED

DEHNcord L 2P SN1860: Descargador de sobretensiones para la protección de sistemas de iluminación LED. Clase de protección II.

Cámara de seguridad

DEHNpatch Outdoor: Descargador de sobretensiones universal para las aplicaciones GBit Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 conforme hasta PoE++ / 4PPoE) y aplicaciones parecidas en cableados estructurados hasta clase E en el interior y exterior, en una carcasa IP66 para la protección contra la penetración de polvos o agua.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top

Configuración de cookies

Utilizamos cookies para proporcionarle una experiencia óptima en el sitio web. Esto incluye las que son necesarias para el funcionamiento del sitio web y para gestionar nuestros objetivos comerciales, así como las cookies que se utilizan únicamente para fines estadísticos anónimos, para una configuración más cómoda del sitio web o para mostrar contenido personalizado. Puede decidir por sí mismo qué categorías desea permitir. Tenga en cuenta que, según su configuración, es posible que no todas las funcionalidades del sitio estén disponibles. Puede encontrar más información en nuestra política de privacidad de datos. Si usted ha dado su consentimiento para el uso de cookies, puede revocarla en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página. Política de privacidad de los datos.
Si usted ha consentido el uso de cookies, puede revocar su consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página.

  • Mostrar detalles Ocultar detalles
    Necesario

    Estas cookies son absolutamente necesarias para el funcionamiento del sitio web y permiten, por ejemplo, funcionalidades relacionadas con la seguridad. Además, también podemos utilizarlas para reconocer si desea seguir conectado a su perfil para que nuestros servicios estén disponibles más rápidamente cuando vuelva a visitar nuestro sitio web.

    Estadísticas y Marketing

    Con el fin de mejorar nuestro sitio web, realizamos un seguimiento anónimo de los datos con fines estadísticos y analíticos. Con estas cookies podemos, por ejemplo, realizar un seguimiento del número de visitas o el impacto de ciertas páginas de nuestro sitio web y, por lo tanto, optimizar nuestro contenido.