Protección contra sobretensiones - Edificio de viviendas sin protección externa contra rayos

Las medidas de protección contra sobretensiones tienen como finalidad proteger instalaciones y equipos frente a las sobretensiones originales por descargas de rayo y por procesos de conmutación.

La coordinación energética de los descargadores respectivos es imprescindible para posibilitar el correcto funcionamiento de las distintas etapas de protección.

Productos recomendados

DEHN schützt das Mehrfamilienhaus Sicherheitstechnik TV-Anschluss Energieversorgung Hausanschluss Energieversorgung Hausanschluss TV-Anschluss Home-Office Wärmepumpe Telefon- / Internetanschluss Smart Home Energieversorgung Hausanschluss Elektrische Jalousie Sicherheitstechnik E-Mobility Photovoltaik

A - Suministro de energía

Para su montaje sobre carril DIN hasta 160 A

DEHNshield Basic: Descargador combinado Tipo 1+2. Se instala directamente en la acometida de baja tensión.

Cuadro de distribución

DEHNguard M: Descargador de sobretensiones Tipo 2. Protege contra sobretensiones que tienen su origen en acoplamientos inductivos, descargas lejanas de rayo así como procesos  de conmutación. Tiene que instalarse aguas abajo del contador.

Protección para los equipos terminales

DEHNflex:  El descargador Tipo 3 DEHNflex se monta junto al equipo terminal. Es idóneo especialmente para su instalación en canaletas de cable y cajas empotradas. Existen otras variantes de instalación.

B - Sistemas de transimisión de datos y telecomunicaciones

Conexión telefónica / a internet

DEHNbox TC 180: El descargador combinado T1+T2 protege contra las descargas directas de rayo y sobretensiones. Su diseño compacto permite un montaje rápido en edificios nuevos así como un fácil reequipamiento en edificios existentes.

C - Instalación fotovoltaica

Inversor

Protección del lado de continua , para 1 entrada MPP.

DEHNcube YPV SCI 1000 FM: El descargador Tipo 2 DEHNcube YPV SCI ofrece protección para una instalación fotovoltaica. Se instala directamente delante del inversor. En el caso de que exista una longitud de cables de más de 10 metros entre la instalación fotovoltaica y el inversor es necesario instalar otro descargador en la cubierta del edificio. Para 1 entrada MPP.

D - Protección para persianas eléctricas

Persiana eléctrica

DEHNcord R: Descargadores Tipo 2 para la protección de persianas plegables eléctricas. Plug-and-play: Montaje rápido y sencillo.

E - Teletrabajo

Terminal informática

DEHNprotector LAN 100: Este descargador de Tipo 3 protege al mismo tiempo el lado de red y de datos contra las sobretensiones. Es idóneo para los enrutadores DSL y terminales informáticas.

F - Conexión de banda ancha y televisión

Conexión de banda ancha

DEHNgate FF TV: Descargador de Tipo 2 para protección de la conexión de banda ancha.

Receptor

DEHNprotector TV: Protección combinada de sobretensiones para el lado de alimentación y antena de un receptor de televisión, radio o satélite.

G - Caldera

Suministro de energía

DEHNrail: Descargador de sobretensiones (Tipo3) de cuatro polos compuesto por un elemento de base y módulo de protección enchufable para los sistemas de 230/400 V; versión FM con contacto de señalización a distancia libre de potencial.

Línea de datos

BLITZDUCTOR Módulo enchufable: Los descargadores modulares para carril DIN de la serie de productos BLITZDUCTOR SP/XT/XTU son descargadores para la protección de circuitos de medida y control así como sistemas de bus y telecomunicación.

Línea de datos

BLITZDUCTOR Base: Base para carril DIN para montaje de los módulos enchufables de protección de la serie de productos BLITZDUCTOR SP/XT/XTU son descargadores para la protección de circuitos de medida y control así como sistemas de bus y telecomunicación.

H - Electromovilidad

Cargador eléctrico de pared

DEHNguard M: Descargador tipo 2 multipolar compuesto por un elemento de base y módulos de protección enchufados. Para la protección de estaciones de recarga y cargadores de pared. 

I - Domótica

Sistemas KNX/EIB

BUStector: Descargador Tipo 2 está adaptado especialmente para su aplicación en instalaciones domóticas. Se enchufa fácilmente en la canaleta de sujeción para los componentes KNX.

J - Sistemas de seguridad

Alumbrado LED

DEHNcord L 2P SN1860: Descargador de sobretensiones para la protección de sistemas de iluminación LED. Clase de protección II.

DEHNpatch Outdoor

Cámara de seguridad

Descargador de sobretensiones universal para GBit Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 conforme hasta PoE++ / 4PPoE) y aplicaciones parecidas en cableados estructurados hasta clase E en el interior y exterior, en una carcasa IP66 para la protección contra la penetración de polvo o agua.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top

Configuración de cookies

Utilizamos cookies para proporcionarle una experiencia óptima en el sitio web. Esto incluye las que son necesarias para el funcionamiento del sitio web y para gestionar nuestros objetivos comerciales, así como las cookies que se utilizan únicamente para fines estadísticos anónimos, para una configuración más cómoda del sitio web o para mostrar contenido personalizado. Puede decidir por sí mismo qué categorías desea permitir. Tenga en cuenta que, según su configuración, es posible que no todas las funcionalidades del sitio estén disponibles. Puede encontrar más información en nuestra política de privacidad de datos. Si usted ha dado su consentimiento para el uso de cookies, puede revocarla en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página. Política de privacidad de los datos.
Si usted ha consentido el uso de cookies, puede revocar su consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página.

  • Mostrar detalles Ocultar detalles
    Necesario

    Estas cookies son absolutamente necesarias para el funcionamiento del sitio web y permiten, por ejemplo, funcionalidades relacionadas con la seguridad. Además, también podemos utilizarlas para reconocer si desea seguir conectado a su perfil para que nuestros servicios estén disponibles más rápidamente cuando vuelva a visitar nuestro sitio web.

    Estadísticas y Marketing

    Con el fin de mejorar nuestro sitio web, realizamos un seguimiento anónimo de los datos con fines estadísticos y analíticos. Con estas cookies podemos, por ejemplo, realizar un seguimiento del número de visitas o el impacto de ciertas páginas de nuestro sitio web y, por lo tanto, optimizar nuestro contenido.