Protección externa contra rayos - Edificios industriales

La protección externa contra el rayo tiene como objetivo proteger no sólo a los edificios de los daños derivados del impacto del rayo (físicos, incendio...) sino también la vida de las personas. 

La protección externa contra rayos está regulada en la norma UNE EN 62305 y puede aplicarse en dos variantes:

  • Protección convencional contra rayos
  • Protección aislada contra rayos (p. ej. mediante la protección contra rayos HVI)

 

Protección contra rayos HVI

El cable HVI es un conductor aislado resistente a altas tensiones que forma, en combinación con los tubos autosoportados y varillas captadoras correspondientes, una instalación aislada contra rayos.

Su característica especial es que el conductor está revestido con un material aislante semiconductor. Gracias a ello se consigue aportar la distancia de separación eléctrica necesaria  con otras partes eléctricas para evitar el salto de chispas descontrolado.

Productos recomendados

DEHN schützt Industriegebäude - äußerer Blitzschutz HVI-long Leitung Stützrohr Dreibeinstativ Gewindestangen Set Betonsockel Anschluss-Set Befestigungsset Leitungshalter Dachleitungshalter Leitungshalter

A - Cable HVI-long

Cable HVI-long

Cable D 20 mm, de color negro; longitud fija. Se suministra en bobinas desechables de 100 m

 

B - Tubo autosoportado

Tubo autosoportado

Tubo D 50 mm L 3200 mm, PRFV/Al, con varilla captadora D 22/1610 mm L 2,5 m y salida lateral.

 

Alternativa:

Tubo autosoportado D 50 mm L 3200 mm, PRFV/Al, con punta captadora D 10 mm L 1000 mm y salida lateral (Art. Nr. 105325).

C - Trípode

Trípode

Plegable para tubos D 50 mm, ranurado, ancho 35 mm, radio 600 mm, inclinado 5°, INOX.

D - Kit de barras roscadas

Kit de barras roscadas

Para trípodes, 2x M16 x 520 mm, con placa protectora, tuercas y arandelas abiertas INOX.

 

Alternativa:

Kit de barras roscadas para trípodes, 2x M16 x 340 mm con placa protectora, tuercas y arandelas abiertas INOX (Art. Nr. 105396).

E - Zócalo de hormigón

Zócalo de hormigón

Zócalo C45/55 17 kg con técnica de fijación de cuña D 337 mm Alt 90 mm + placa protectora de plástico D 370 mm, de color negro (Art. Nr. 102050).

F - Kit de conexión

Kit de conexión

Con material de montaje para el cable HVI-long D 20 mm, de color negro (colocación interior + exterior).
Elemento de conexión (elemento terminal) para el cable HVI-long Ø20 mm para la colocación exterior del tubo (Art. Nr. 819197).

G - Kit de fijación

Kit de fijación

Kit D 61 mm 4x D 20 para el cable HVI-long - tubo autosoportado.

H - Soporte de conductores

Soporte de conductores

Para el cable HVI, INOX, D 20-23 mm con fijación mediante cinta tensora D 50-300 mm.

I - Soporte de conductores para tejados

Soporte de conductores para cubiertas

Soporte tipo FB para los cubiertas planas con tacos de hormigón C35/45 con soporte simple Rd 8 mm + adaptador D 20 mm para el cable HVI para fijar por presión.

J - Soporte de conductores

Soporte de conductores

Para los cables HVI, INOX, D 20-23 mm, roscado M8.

 

Alternativa:

Soporte de conductores para el cable HVI D 20 mm con orificio de fijación 16 x 6,5 mm, INOX (Art. Nr. 275229)

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top

Configuración de cookies

Utilizamos cookies para proporcionarle una experiencia óptima en el sitio web. Esto incluye las que son necesarias para el funcionamiento del sitio web y para gestionar nuestros objetivos comerciales, así como las cookies que se utilizan únicamente para fines estadísticos anónimos, para una configuración más cómoda del sitio web o para mostrar contenido personalizado. Puede decidir por sí mismo qué categorías desea permitir. Tenga en cuenta que, según su configuración, es posible que no todas las funcionalidades del sitio estén disponibles. Puede encontrar más información en nuestra política de privacidad de datos. Si usted ha dado su consentimiento para el uso de cookies, puede revocarla en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página. Política de privacidad de los datos.
Si usted ha consentido el uso de cookies, puede revocar su consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página.

  • Mostrar detalles Ocultar detalles
    Necesario

    Estas cookies son absolutamente necesarias para el funcionamiento del sitio web y permiten, por ejemplo, funcionalidades relacionadas con la seguridad. Además, también podemos utilizarlas para reconocer si desea seguir conectado a su perfil para que nuestros servicios estén disponibles más rápidamente cuando vuelva a visitar nuestro sitio web.

    Estadísticas y Marketing

    Con el fin de mejorar nuestro sitio web, realizamos un seguimiento anónimo de los datos con fines estadísticos y analíticos. Con estas cookies podemos, por ejemplo, realizar un seguimiento del número de visitas o el impacto de ciertas páginas de nuestro sitio web y, por lo tanto, optimizar nuestro contenido.