Toma de tierra - Edificios de viviendas

No importa si se trata de edificios nuevos o existentes: Una instalación de toma de tierra funcional es una condición básica para el funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos en el edificio y para la protección de las personas contra las tensiones peligrosas.

La planificación e implementación de una instalación de toma de tierra tienen una gran importancia en el caso de una toma de tierra de cimientos, pues, una vez fraguado el hormigón no es posible hacer modificaciones.

Productos recomendados

Erdung für das MFH ohne AEB Ringerdung Hauptpotentialausgleich Fundamenterdung

A - Toma de tierra de cimentación

Conductor redondo, St/tZn, Ø10 mm

Conductor de acero según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con recubrimiento de zinc ≥ 50 µm valor medio (red. 350 g/m2), para su empleo en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra. 

Pletina, St/tZn

Pletina según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con recubrimiento de zinc ≥ 70 µm valor medio (red. 500 g/m2), para su empleo en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra.

Manguito impermeable para pletinas

Para pasos en placas de cimentación / paredes impermeables (p. ej. cubeta blanca). Versión impermeable al agua a presión para deslizarlo sobre pletinas con cintas tensoras de INOX.

Prueba de agua presurizada hasta 1 bar, lo que representa una situación de instalación hasta una profundidad de 10 m contra agua estancada, comprobada también con aire comprimido a presión de 5 bar según DIN EN 62561-5.

DEHNclip Rd 8 / Rd 10

Borna de conexión comprobada según DIN EN 62561-1, para conectar esteras de acero de refuerzo o armaduras con conductores redondos. La borna de armadura facilita la conexión segura, rápida y sencilla de materiales de toma de tierra con elementos de la armadura sin herramientas.

DEHNclip Rd 8 / Fl 30 x 3-4

Borna de conexión comprobada según DIN EN 62561-1, para conectar ferrallas de refuerzo o armaduras con pletinas. La borna facilita la conexión segura, rápida y sencilla de materiales de toma de tierra con elementos de la armadura sin necesidad de utilizar herramientas.

Borna de conexión, St/tZn

Borna de conexión según DIN EN 62561-1, para conectar ferrallas de refuerzo o armaduras con conductores redondos. Versión para conexiones en T, cruz y paralelo.

Cruceta, St/tZn

Cruceta según DIN EN 62561-1, para conectar conductores redondos y pletinas sobre y bajo tierra. Versión con placa intermedia y tornillos M8.

Manguito impermeable

Para pasos en placas de cimentación / paredes impermeables (p. ej. cubeta blanca). Versión estanca a presión para deslizar sobre el conductor redondo con cintas tensoras de INOX.

Prueba de agua a presión hasta 1 bar, lo que representa una situación de instalación hasta una profundidad de 10 m contra agua estancada, comprobada también con aire comprimido a presión 5 bar según DIN EN 62561-5.

B - Toma de tierra en anillo

Conductor redondo, INOX (V4A), Ø10 mm

Conductor de acero inoxidable según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra o compensación de potencial.

Cruceta INOX (V4A), Rd 8-10 / Fl 30 mm

Cruceta de INOX V4A según DIN EN 62561-1, para la conexión de conductores redondos y pletinas bajo y sobre tierra. Versión con placa intermedia y tornillos M8.

Cinta anticorrosiva

Para recubrir conexiones bajo y sobre tierra así como para su utilización en el suelo según DIN 30672.

C - Compensación de potencial principal

Punto fijo de toma de tierra, INOX (V4A)

Punto fijo de toma de tierra de INOX (V4A) según DIN EN 62561-1, para su utilización como conexión a tierra del derivador con la instalación de toma de tierra, para la compensación de potencial de protección. 

Barra de compensación de potencial K12

Barra de compensación de potencial K12 según DIN EN 62561-1, para la compensación de potencial de protección  contra el rayo según UNE EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Borna de conexión con perno roscado

Para conectar conductores redondos y pletinas con puntos fijos de toma de tierra con rosca M10/12. Idónea también para montar en la parte trasera del punto fijo de toma de tierra sin eje de conexión, p. ej. pletinas.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top