Toma de tierra - Edificio de viviendas

No importa si se trata de edificios nuevos o existentes: Una instalación de toma de tierra funcional es una condición básica para la operación segura de los sistemas eléctricos en el edificio y para la protección de las personas contra las altas tensiones peligrosas.

La planificación e implementación de una instalación de toma de tierra tienen una importancia central. Con la realización del concepto de toma de tierra - por ejemplo mediante una toma de tierra de cimientos - cualquiera alteración ya no es posible después de que el hormigón se haya endurecido. Negligencias o errores de la fase de construcción ya no pueden corregirse posteriormente o solo con elevados gastos.

Productos recomendados

Erdung für das MFH Ringerdung Hauptpotentialausgleich Fundamenterdung Erdeinführung

A - Toma de tierra de cimentación

Conductor redondo, St/tZn, Ø10 mm

Conductor de acero según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con recubrimiento de zinc ≥ 50 µm valor medio (red. 350 g/m2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y de toma de tierra. 

Pletina, St/tZn

Pletina según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con recubrimiento de zinc ≥ 70 µm valor medio (red. 500 g/m2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y de toma de tierra.

DEHNclip Rd 8 / Rd 10

Borna de conexión comprobada según DIN EN 62561-1, para conectar esteras de acero de refuerzo o armaduras con conductores redondos. La borna de armadura facilita una conexión segura, rápida y sencilla de materiales de toma de tierra con elementos de armadura sin herramientas. 

DEHNclip Rd 8 / Fl 30 x 3-4

Borna de conexión comprobada según DIN EN 62561-1, para conectar esteras de acero de refuerzo o armaduras con pletinas. La borna de armadura facilita una conexión segura, rápida y sencilla de materiales de toma de tierra con elementos de armadura sin herramientas. 

Borna de conexión, St/tZn

Borna de conexión según DIN EN 62561-1, para conectar esteras de acero de refuerzo o armaduras con conductores redondos. Versión para conexiones en T, cruz y paralelo.

Cruceta, St/tZn

Cruceta según DIN EN 62561-1, para conectar conductores redondos y pletinas bajo y sobre tierra. Versión con placa intermedia y tornillos M8.

Manguito impermeable

Para pasos en placas de cimientos / paredes impermeables (p. ej. cubeta blanca). Versión impermeable para deslizar sobre conductores redondos/pletinas con cintas tensoras de INOX.
Con prueba de agua presurizada hasta 1 bar, lo que representa una situación de instalación hasta una profundidad de 10 m contra agua estancada, adicionalmente probada con aire comprimido 5 bar según DIN EN 62561-5.

B - Toma de tierra anular

Conductor redondo, INOX (V4A), Ø10 mm

Conductor de acero inoxidable según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos, de toma de tierra o compensación de potencial.

Cruceta, INOX (V4A), Rd 8-10 / Fl 30 mm

Cruceta según DIN EN 62561-1 para conectar conductores redondos y pletinas sobre y bajo tierra. Versión con placa intermedia y tornillos M8.

Cinta anticorrosiva

Para recubrir conexiones sobre y bajo tierra así como para su utilización en el suelo según DIN 30672.

C - Compensación de potencial principal

Punto fijo de toma de tierra, INOX (V4A)

Punto fijo de toma de tierra según DIN EN 62561-1 para su utilización como conexión anticorrosiva del derivador, p. ej. con la armadura de edificios o la instalación de toma de tierra, para la compensación de potencial de protección y / o de función para la instalación en el encofrado.

Barra de compensación de potencial K12

Barra de compensación de potencial según DIN EN 62561-1 para la compensación de potencial de protección y de función según DIN VDE 0100-410/540 (barra de toma de tierra principal) y equipotencialidad contra el rayo según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Borna de conexión con perno roscado

Para conectar conductores redondos y pletinas con puntos fijos de toma de tierra roscados M10 / 12. Idóneas también para el montaje a la parte trasera del punto fijo de toma de tierra sin eje de conexión, p. ej. pletinas.

D - Inserción a tierra

Brida de conexión, Rd 10 mm (V4A)

Conductor redondo según DIN EN 62561-2, para su utilización como brida de conexión, de acero inoxiodable INOX (V4A), para conectar los derivadores con la instalación de toma de tierra.

 

DEHNhold

Soporte de conductores con caballete ranurado para fijar conductores redondos. Utilizable para materiales diferentes p. ej. Al, INOX, St/tZn y Cu, guiado fijo. Versión con rosca interior, premontado con tornillo, zócalo de plástico y taco.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top

Configuración de cookies

Utilizamos cookies para proporcionarle una experiencia óptima en el sitio web. Esto incluye las que son necesarias para el funcionamiento del sitio web y para gestionar nuestros objetivos comerciales, así como las cookies que se utilizan únicamente para fines estadísticos anónimos, para una configuración más cómoda del sitio web o para mostrar contenido personalizado. Puede decidir por sí mismo qué categorías desea permitir. Tenga en cuenta que, según su configuración, es posible que no todas las funcionalidades del sitio estén disponibles. Puede encontrar más información en nuestra política de privacidad de datos. Si usted ha dado su consentimiento para el uso de cookies, puede revocarla en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página. Política de privacidad de los datos.
Si usted ha consentido el uso de cookies, puede revocar su consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Cambiar la configuración de las cookies" a pie de página.

  • Mostrar detalles Ocultar detalles
    Necesario

    Estas cookies son absolutamente necesarias para el funcionamiento del sitio web y permiten, por ejemplo, funcionalidades relacionadas con la seguridad. Además, también podemos utilizarlas para reconocer si desea seguir conectado a su perfil para que nuestros servicios estén disponibles más rápidamente cuando vuelva a visitar nuestro sitio web.

    Estadísticas y Marketing

    Con el fin de mejorar nuestro sitio web, realizamos un seguimiento anónimo de los datos con fines estadísticos y analíticos. Con estas cookies podemos, por ejemplo, realizar un seguimiento del número de visitas o el impacto de ciertas páginas de nuestro sitio web y, por lo tanto, optimizar nuestro contenido.