Your dashboard services.
Register to access all tools.

Production Facilities Office
Базовые технологии

Краткое описание

Все изделия DEHN отличаются высоким качеством, легко монтируются и практичны в применении. Все разработки соответствуют требованиям новейших стандартов.

В каталоге изделий встречаются различные символы, которые характеризуют используемые технологии.
Ниже приводится их краткое описание:

УЗИП в системах электроснабжения

RAC - Funkenstreckentechnologie

RAC (Rapid Arc Control) bedeutet eine den Netzfolgestrom begrenzende Funkenstreckentechnologie.

Konkret heißt das,

  • Schneller Aufbau einer maximalen Gegenspannung, die den möglichen Netzfolgestrom schlagartig begrenzt.
    Durch das reduzierte Durchlassintegral werden vorgelagerte Sicherungen nur minimal belastet. Das Auslösen von 35A gG Sicherungen (bis 25kAeff) wird vermieden, was die Anlagenverfügbarkeit deutlich erhöht.
    Die schnelle Reduzierung des Netzfolgestromes mindert die Belastung des Ableiters, dies erhöht seine Lebensdauer.
     
  • Schnelle Übernahme des Stör- bzw. Blitzimpulses.
    Hierdurch werden nachgeordnete Endgeräte energetisch deutlich entlastet, was ihre Lebensdauer erhöht. Als Betreiber senken Sie Ihre Kosten, weil Sie weniger Reparaturen haben und eine Wiederbeschaffung entsprechend später erfolgt.

Технология ACI

Новая технология ACI (от англ. Advanced Circuit Interruption – усовершенствованное размыкание цепи) обеспечивает более высокую надежность работы электроустановки по сравнению с применением обычных УЗИП класса II с дополнительными предохранителями.

В основе технологии ACI лежит интегрированная в корпус УЗИП комбинация искрового разрядника и размыкателя. Это исключает возможные ошибки, связанные с выбором номинала предохранителя и характеристик его срабатывания.
Устойчивость к временным перенапряжениям и отсутствие тока утечки увеличивают срок службы установки. Легкость монтажа обеспечивается за счет использования соединительных проводников малого сечения.

Встроенный предохранитель (CI)

Наличие данного символа говорит о том, что в корпус УЗИП встроен предохранитель.

Такое решение имеет следующие преимущества:

  • экономия пространства в распределительном щите;
  • снижение затрат на монтажные работы;
  • сокращение времени на подключение УЗИП;
  • возможность применения более коротких соединительных проводников.

Встроенный предохранитель имеется в УЗИП семейства DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard … CI и V(A) NH.

Функция прерывания волны (WBF)

Мощное УЗИП класса I на основе искрового разрядника обеспечивает эффективное ограничение энергии импульса до безопасного для защищаемого оборудования уровня. Принцип работы разрядника подобен действию волнореза – отсюда и название “функция прерывания волны”. Основным преимуществом данного решения является обеспечение защиты электроустановки средствами УЗИП класса I при минимальной нагрузке на нижестоящие УЗИП класса II или класса III, что увеличивает срок службы защитных устройств.

Размыкание цепи постоянного тока (технология DCD)

Особенностью работы УЗИП в цепях постоянного тока в отличие от установок переменного тока является отсутствие перехода тока через ноль. Как обеспечить надежное отключение в этом случае?

В УЗИП семейства DEHNguard SE DC используется специальный размыкатель, который подобно клину надежно прерывает протекание постоянного тока. Это позволяет предотвратить возможные воспламенения в электроустановках, связанные с горением дуги постоянного тока.

УЗИП для информационного оборудования

Технология actiVsense

Символ actiVsense можно найти на универсальных комбинированных УЗИП. Такие устройства автоматически определяют рабочее напряжение сигнала и оптимально подстраивают к нему уровень напряжения защиты.

УЗИП данного семейства отличаются гибкостью применения: универсальное схемотехническое решение позволяет использовать их для защиты различных интерфейсов и обеспечивать оптимальную защиту самых разнообразных информационных устройств и систем.

Компактная защита “3в1“

Данный символ обозначает: УЗИП защищает три интерфейса одновременно.

Это решение имеет следующие преимущества:

  • экономия пространства в щите;
  • снижение затрат на монтажные работы;
  • сокращение времени на подключение УЗИП.

LifeCheck

Система LifeCheck автоматически проверяет состояние УЗИП.

С ее помощью можно выявить электрические и тепловые перегрузки защитных компонентов и отобразить эту информацию с помощью индикатора на корпусе специального модуля контроля или экране удаленного монитора.

back to top