Где бы ни размещалось фотоэлектрическое оборудование – на крыше небольшого частного дома, на специализированной территории или на земле – во всех случаях необходимо обеспечить защиту от воздействия разрядов молнии и импульсных перенапряжений. DEHN предлагает широкий выбор компонентов для внешней молниезащиты и устройств защиты от импульсных перенапряжений, разработанных специально для применения в фотоэлектрических установках. Будучи расположенными на открытой местности, фотоэлектрические установки подвержены воздействию окружающей среды и других потенциальных источников опасности. Кроме того, непрофессиональный монтаж также может привести к повреждению установки за короткое время. Это может стать причиной серьезных убытков. Для их предотвращения очень важно обеспечить высокую надежность работы фотоэлектрических установок.
Источниками повреждений часто являются молнии и импульсные перенапряжения. В связи с этим владельцы или организации, обеспечивающие эксплуатацию фотоэлектрических установок, должны предусмотреть комплексную систему защиты, состоящую из двух основных частей:
- внешней системы молниезащиты, включающей в себя молниеприемники, токоотводы и заземлители (при этом нужно также иметь в виду необходимость применения в ряде случаев изолированной молниезащиты с соблюдением безопасных расстояний);
- внутренней системы молниезащиты с установленными устройствами защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для обеспечения уравнивания потенциалов.
In doing so, you increase system availability and secure your revenue in the long term.