Your dashboard services.
Register to access all tools.

HVI<sup>®</sup> Lightning Protection System
Система молниезащиты на основе токоотводов HVI 15 лет успешной работы

Простота соблюдения безопасных расстояний

Гибкость применения и безопасность на самом высоком уровне.

Высоковольтные изолированные токоотводы HVI позволяют соблюдать безопасное расстояние простым способом.

В этих токоотводах токоведущая жила заключена в изоляционный материал, обеспечивающий соблюдение необходимого безопасного расстояния до других проводящих частей конструкции здания или электрических линий и трубопроводов. Другие защитные меры при этом не требуются.
 

Для современных зданий важное значение имеют внешний вид и дизайн.

Токоотводы HVI могут быть проложены за фасадом, а токоотвод в оболочке серого цвета даже может быть окрашен в цвет здания.
Это обеспечивает оптимальную адаптацию к архитектурному облику здания и открывает совершенно новые возможности дизайна.

Кроме того:

в ассортименте компании DEHN Вы можете найти все компоненты, необходимые для создания эквипотенциальных поверхностей.

Основные преимущества системы молниезащиты на основе токоотводов HVI

 

  • Автоматическое соблюдение безопасного расстояния
    токоотводы могут быть проложены в непосредственной близости к проводящим частям конструкции здания или электрическим коммуникациям и трубопроводам.
  • Простота монтажа
    безопасная, простая и быстрая сборка с использованием модульных компонентов и специализированного инструмента, например, HVI Strip.

  • Интеграция в архитектурный облик здания
    токоотводы HVI в дополнительной оболочке серого цвета и токоотводы HVIlight могут быть окрашены в цвет здания.

  • Гибкость при модернизации
    последующая установка токоотвода на кровле не требует изменения существующей системы молниезащиты.

  • Возможность применения во взрывоопасных зонах
    все токоотводы семейства HVI могут быть использованы в зонах 2 и 22, а токоотводы  HVI и HVIpower – и в зонах 1 и 21.

     

Легкий выбор

Какой токоотвод HVI следует применить в данном случае?

Выберите нужный токоотвод в зависимости от необходимого безопасного расстояния.

HIV light S ≤ 45 cm
©Photo: DEHN

токоотвод HVI light

S ≤ 45 см

HVI conductor S ≤ 75 cm
©Photo: DEHN

токоотвод HVI

S ≤ 75 см

S ≤ 90 cm HVI®power
©Photo: Blitzschutz Kunz, Saarbrücken

токоотвод HVI power

S ≤ 90 см

Расчет безопасного расстояния с помощью ПО

Совет: хотите сэкономить время? Выполнить расчет безопасного расстояния можно легко и быстро с помощью программного обеспечения DEHNsupport Toolbox. ПО облегчает проведение большого количества расчетов, необходимых при профессиональном проектировании системы молниезащиты. В дополнение к расчёту безопасного расстояния в рамках данного ПО Вы также найдете модули анализа риска, расчета высоты молниеприемников, длины заземлителей и выбора устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

Variabler Endverschluss im HVI-Blitzschutz

Starre Abstandsvorgaben sind damit kein Thema mehr. Sie sparen Platz auf dem Dach und sind flexibler bei der Installation.

Contact

Остались вопросы?

ООО "ДЕН РУС"

Phone: + 7(495) 663 35 73

back to top