Основа экономической эффективности биоэнергетических установок закладывается уже в начале проектной стадии. На этом этапе в числе прочего должен быть произведен выбор необходимых защитных мер, предотвращающих повреждение установки с установленным оборудованием в результате прямых ударов и электромагнитных воздействий молнии.
Защита биогазовых установок
Для этого проводится анализ риска в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 (IEC 62305-2). Важнейшим аспектом при анализе на потенциально опасных объектах является отсутствие или ограничение распространения взрывоопасной атмосферы. Если образование взрывоопасной среды невозможно предотвратить первичными мерами, то должны быть предприняты дополнительные меры, предотвращающие ее воспламенение. К числу этих мероприятий относится и установка системы молниезащиты.
Уровень защиты выбирается исходя из результатов анализа риска. II уровень характерен для многих объектов, расположенных в потенциально опасных зонах. Если результаты анализа дают другие значения или необходимый защитный эффект не может быть достигнут стандартными средствами, то должны быть предприняты дополнительные меры, позволяющие снизить риск до допустимого значения.
Компания DEHN предлагает комплексные технические решения для организации систем молниезащиты на потенциально опасных объектах, куда входят следующие составляющие:
- внешняя молниезащита и заземление
- изолированная система молниезащиты
- уравнивание потенциалов
- УЗИП для систем электроснабжения
- УЗИП для информационно-технического оборудования
Биометановые установки
Установки по производству и закачке биометана должны удовлетворять самым жестким требованиям по надежности и безопасности. Одной из необходимых в этой связи мер является разработка и установка профессиональной системы молниезащиты. Нормативные документы ряда стран также предъявляют особые требования к установкам по закачке биометана в распределительные газопроводы, которые не применимы к обычным биогазовым установкам без возможности закачки газа.
УЗИП с возможностью удаленного мониторинга и контроля работоспособности
Помимо установки внешней молниезащиты и организации уравнивания потенциалов для предотвращения воспламенения взрывоопасной атмосферы следует использовать дополнительные меры, повышающие надежность работы биогазовых установок. Например, УЗИП серии Yellow/Line производства DEHN защищают все интерфейсы передачи данных и при этом имеют возможность удаленного мониторинга и контроля работоспособности с выводом на монитор диспетчера. В случае повреждения какого-либо УЗИП в системе, диспетчер его быстро идентифицирует, а персонал, обслуживающий установку, сможет произвести оперативную замену.
Электрохимическая защита газопроводов
Применение электрохимческой защиты является эффективным средством предотвращения коррозии газопроводов. При этом для надежной работы таких систем необходимо обеспечение работоспособности отдельных узлов, например, изолирующих фланцев и станций катодной защиты. Разделительные искровые разрядники компании DEHN для использования во взрывоопасных зонах обеспечивают непрямое соединение (или заземление) различных частей установки, а также могут использоваться для шунтирования изолирующих фланцев трубопроводов с катодной защитой.