В современной практике проектирования молниезащиты выбор необходимых защитных мер принято осуществлять после проведения процедуры оценки риска в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010. Используя разработанное DEHN SE (Германия) программное обеспечение DEHNsupport, специалисты отдела технической поддержки и проектирования ООО «ДЕН РУС» в рамках договора субподряда с Генеральным проектировщиком Заказчика выполнили оценку риска для проектируемого здания Технопарк ПАО Сбербанк в ИЦ “Сколково”. На первом этапе расчета был проведен анализ опасных последствий при попадании молнии в здание без каких-либо мер защиты. Было установлено, что с учетом характеристик грозовой активности в месте расположения объекта и его габаритов, расчетное значение риска возникновения пожара составляет 1,28*10-3, что более чем в сто раз превышает допустимое значение, регламентируемое вышеуказанным стандартом. Далее были проведены расчеты рисков при различных комбинациях защитных мер, среди которых был выбран оптимальный вариант. Он включал в себя такие мероприятия как электрическое соединение металлических конструкций здания, что существенно снижало электромагнитные наводки при ударах молнии, выполнение молниезащитного уравнивания потенциалов, применение стационарных систем автоматического пожаротушения и установка устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) классов I+II на вводы силовых и телекоммуникационных линий. При таком наборе защитных мер суммарный риск оказался ниже допустимого почти в шесть раз (составил 17% от максимального допустимого значения).
Проект Технопарк Сбербанк
Также при совместном участии проектировщиков Заказчика и специалистов ООО «ДЕН РУС» были разработаны технические решения и осуществлен подбор оборудования и материалов, необходимых для реализации комплексной молниезащиты здания Технопарка. В раздел существующего проекта, посвященный несущим конструкциям и инженерным коммуникациям здания, были внесены дополнения:
- в основу несущих конструкций были заложены проводники, выполняющие функции токоотводов системы молниезащиты и проводников уравнивания потенциалов (в комплекте с фиксированными точками заземления);
- определены места размещения и способы крепления элементов внешней системы молниезащиты с учетом конструктивных особенностей кровли здания;
- скорректирована система фундаментного заземлителя здания;
- в электрические схемы главных, а также других ответственных распределительных щитов добавлены УЗИП для защиты по сети электропитания, также заложены УЗИП и для слаботочных коммуникационных сетей.