В специализированных лабораториях компании DEHN можно воспроизводить воздействия, моделирующие реальные параметры молнии. Это необходимо для тестирования производимых устройств и проверки устойчивости оборудования и систем к прямым ударам и электромагнитным воздействиям молнии.
Leistungen des DEHN Prüf- und Testzentrums:
- Test von Überspannungsschutzgeräten (SPDs) nach IEC 61643-11, IEC 61643-21 und UL 1449
- Test von SPDs für Photovoltaikinstallationen nach EN 50539-11
- Test von Komponenten des äußeren Blitzschutzes nach IEC 62561
- Hochspannungsprüfung mit Blitzimpulsen nach IEC 60060-1
- Komplette Blitzstromprüfungen von Niederspannungsverteilungen nach IEC 62305-1, IEC 62305-4 und IEC 61643-12
- Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen nach IEC 61000-4-5
- Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen von Telekommunikationsanlagen nach ITU-T und CCITT
- Blitzstromprüfungen von Windenergie-, Photovoltaik und Mobilfunkanlagen nach IEC 62305-1 und IEC 61400-24
- Funktionsprüfung von Niederspannungsschaltanlagen nach IEC 60947
- Computersimulationen, Modellierung und Feldmessungen
- Weitere Tests und Prüfungen auf Anfrage