Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcord - Überspannungsschutz auf kleinstem Raum
DEHN защищает компактные установки

DEHNcord 3P защищает настенные распределительные устройства

В мире современных транспортных средств электромобили играют немаловажную роль. При этом для выполнения своих функций их аккумуляторы должны быть всегда заряженными, следовательно, зарядные станции для электромобилей должны бесперебойно работать. Серьезной угрозой бесперебойной работе зарядной станции являются импульсные перенапряжения, тем более, что они могут не только парализовать зарядное устройство, но и даже повредить подключенный к нему в процессе заряда электромобиль.
Поэтому пренебрегать защитными средствами в современных условиях никак нельзя.

Учитывая важность применения средств защиты от импульсных перенапряжений, современные стандарты предъявляют требования к их установке в том числе и для защиты зарядных станций для электромобилей.

Компактное исполнение для различных областей применения

На практике установка устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) в компактные распределительные щиты часто является сложной задачей, причем это относится не только к настенным щитам, но и некоторым другим случаям применения.

Ограниченное пространство часто усложняет монтаж. Во многих случаях необходима даже установка в дополнительный корпус, что приводит к более высоким затратам и может нарушить эстетичность здания.

Именно для таких случаев применения и было разработано УЗИП DEHNcord 3P. Это компактное устройство защиты класса II и III отвечает всем действующим стандартам и обеспечивает надежную защиту.

Оптимальное использование ограниченного пространства

В дополнение к монтажу на DIN-рейку УЗИП может быть установлено на стену в различных положениях: вертикально, горизонтально или под разными углами. Это обеспечивается за счет винтовых язычков с регулируемым креплением. Таким образом, возможно оптимальное использование даже самого малого установочного пространства.

Простой и гибкий монтаж

Технология Push-In особенно удобна для монтажа, который выполняется легко и быстро, причем возможно как параллельное подключение УЗИП, так и монтаж в разрыв кабеля.

Постоянный мониторинг состояния

Особенностью данного типа среди компактных УЗИП является наличие контакта для удаленного мониторинга (FM). Посредством него информация о состоянии УЗИП передается непосредственно на устройство управления в «умном доме», в центр управления поставщика энергии или в виде оптического сигнала.

Компактное, гибкое, универсальное УЗИП

УЗИП DEHNcord 3P очень удобно для монтажа при модернизации электроустановок, а универсальная схема “3+1” позволяет использовать его в системах TT и TN.

  1. Возможность диагностики изоляции
    упрощает сервисное обслуживание
     
  2. при напряжении до 500 В постоянного тока в подключенном состоянии 2 Универсальное применение
    в системах TN и TT
     
  3. Беспотенциальный контакт для дистанционной сигнализации (FM)
    предоставляет точную информацию о состоянии УЗИП
     
  4. Визуальный индикатор состояния
    обеспечивает видимость со всех сторон
     
  5. пружинные клеммы Push-in
    для быстрого подключения проводников сечением до 6 мм2 без применения инструмента
     
  6. Возможность параллельного или проходного подключения
    обеспечивает гибкость монтажа
     
  7. Широкие возможности монтажа
    на DIN-рейку или на стену с помощью монтажных ушек

Примеры применения

Умные устройства

DEHNcord 3P schützt Smart Poles für Überspannungsschäden

«Умное» освещение, зарядные станции, точки доступа WiFi, метеостанции, измерители ультрафиолетового излучения и качества воздуха и многие другие аналогичные приборы и системы функционируют в пределах «умных» городов. Одним из ключевых требований к ним является надежность работы.

Кампусные сети

DEHNcord 3P schützt Campus Netze

Для надежного функционирования кампусной сети необходимо обеспечить оптимальную защиту всех ее сегментов.

Здания

DEHNcord 3P schützt die Luftwärmepumpe vor Überspannungsschäden

Идет ли речь о воздушном тепловом насосе, электрической плите или другой бытовой электронике, организация защиты от импульсных перенапряжений может вызвать определенные проблемы, связанные с необходимостью размещения защитных средств в ограниченном объеме. При этом пренебрегать защитой ни в коем случае нельзя, т.к. современные электронные приборы становятся все более дорогостоящими, и их поломка может привести к большим затратам.

Contact

Остались вопросы?

ООО "ДЕН РУС"

Phone: + 7(495) 663 35 73

back to top