DEHNpatch outdoor – это новое комплектное устройство защиты от импульсных перенапряжений с пропускной способностью по току молнии 4 кА (10/350 мкс) в корпусе со степенью защиты IP66 для наружного применения, предназначенное для защиты камер видеонаблюдения, интерфейсов PoE ++, 4PPoE и других высокоскоростных интерфейсов (например, Gigabit Ethernet).
Оптимальная защита для промышленного оборудования, расположенного на открытых площадяхВремя самодельных конструкций на вершине телекоммуникационной мачты заканчивается!
DEHNpatch поставляется в корпусе со степенью защиты IP66 в подготовленном к монтажу виде и его установка чрезвычайно проста: для этого нужно отогнуть уплотнитель, аккуратно вставить кабель – и всё!
Для подключения используются готовые к монтажу проводники, фиксирующие гайки закреплены в крышке, поэтому они не могут выпасть в процессе монтажа, который занимает считанное время.