Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN protects pipelines
DEHN protects pipelines

«Интеллектуальное» устройство защиты от посторонних перенапряжений VCSD

Устройство VCSD 40 IP65 (от англ. Voltage Controlled Smart-Decoupling Device) ограничивает импульсные, кратковременные и длительные перенапряжения.

Устройство VCSD 40 отводит длительно протекающие паразитные переменные токи и ограничивает перенапряжения до предварительно установленного уровня, не оказывая при этом негативного влияния на системы постоянного тока, например, системы катодной защиты трубопроводов.

Fremdspannungen - häufig ein Problem

  • DEHN schützt Pipelines
  • DEHN protects pipelines

Das Problem:

Fremdspannungen können zu AC-Korrosion an der Pipeline und zu Personen- und Sachschäden führen.

Beispiele für Störquellen:

  • Elektrische Bahnen können Streuströme verursachen. Diese werden über den Erdboden durch Fehlstellen in die Pipeline eingekoppelt. Das Potential der Pipeline wird verändert - es kommt zu Korrosionsschäden.
  • Hochspannungsleitungen erzeugen elektromagnetische Felder die in parallel-geführte Pipelines eingekoppelt werden. Zu hohe Berührspannungen und Wechselstromkorrosion (AC-Korrosion) sind auch hier die unerwünschte Folge.
  • Erdschlüsse und Blitzeinschläge verursachen Fremdspannungen. Ein Spannungstrichter im Erdreich entsteht. Erfasst dieser die Pipeline, können sich hohe Überspannungen im gesamten Leitungsnetz ausbreiten.

Die Lösung

Mit VCSD begrenzen Sie stationäre AC-Spannungen auf einen voreingestellten Wert, ohne das KKS-Potential auf der Pipeline (DC-Potential) zu beeinträchtigen.

 

Sicherheit für Ihre Mitarbeiter

Auch bei temporären Überspannungen ist der Personenschutz gewährleistet, da das Begrenzungsverhalten des VCSD immer unterhalb normativer Grenzwerte liegt. Sogar im abgeschalteten Zustand begrenzt die smarte Abgrenzeinheit stationäre Überspannungen auf 50 V und somit auf einen für Personen ungefährlichen Wert.
Das bedeutet für Sie: Schutz vor Korrosion an Ihrer Pipeline und Sicherheit für Ihre Mitarbeiter – zu jeder Zeit!

 

Immer zuverlässig informiert

Durch die Einbindung des VCSD in Ihr KKS-Monitoring-System sind Sie zu jeder Zeit über den Status Ihrer Pipeline informiert. 
Die integrierte USB-Schnittstelle liefert kontinuierlich Messwerte wie Ableitstrom, Pipelinespannung oder Gerätetemperatur.

Das bedeutet für Sie: Eine enorme Erleichterung und smarte Unterstützung bei Ihrer täglichen Arbeit!

Die ENSO NETZ GmbH setzt beim Schutz ihrer Pipeline bereits auf VCSD.
Werfen Sie einen Blick auf die Referenz ENSO/VCSD.

Anwendungen und Einsatzbereiche

Typische Einsatzgebiete

  • KKS-geschützte Systeme wie Pipelines oder Lagertanks
  • indirekte Erdung von Kabelschirmen an zugänglichen Stellen
  • korrosionsfreier Zusammenschluss getrennt wirkender Erdungssysteme, wie Betriebserde und Messerde.

 

Die Schutzziele im Überblick:

  • Fremdspannungen beherrschen
  • AC-Korrosion vermeiden
  • Pipelines und Personen schützen
  • CE-konforme Schutzlösung VCSD:
    Als herstellergeprüftes und CE-zertifiziertes Komplett-System gibt es diese Schutzlösung nur von DEHN.

Ihre Vorteile mit VCSD

  • Permanente Sicherheit für Pipeline und Personen
    Gefährliche AC-Spannungen werden auf ein für Personen und Anlagen unbedenkliches Maß begrenzt.
  • Smarte Unterstützung bei Ihrer täglichen Arbeit
    Durch die Einbindung des VCSD in die KKS-Monitoring-Systeme sind Sie zu jeder Zeit über den Status Ihrer Pipeline informiert.
  • Zeit sparen beim Prüfen
    VCSD ist von der Leitwarte aus fernbedienbar. Die integrierte Selbsttest-Routine macht einfaches und schnelles Prüfen möglich.
Contact

Остались вопросы?

ООО "ДЕН РУС"

Phone: + 7(495) 663 35 73

back to top