Владельцы предприятий несут ответственность за безопасность и здоровье своих сотрудников. В частности, законы по охране труда обязывают предпринимать все необходимые защитные меры при проведении работ в электроустановках. При работах со снятием напряжения все части электроустановки, на которых будут производиться работы, должны быть отключены от источника питания. Однако простое отключение в данном случае не является достаточным. Следует убедиться в отсутствии напряжения на токоведущих частях и исключить возможность его появления в результате ошибочного или самопроизвольного включения.
Изолирующие штанги
Сами по себе эти мероприятия хорошо знакомы профессиональным электрикам, проводящим работы в электроустановках. Однако очень важным является вопрос надежности применяемого при проведении работ оборудования и инструмента, от которого в большой степени зависит безопасность персонала.
В установках среднего и высокого напряжения часть работ, связанную с обесточиванием, принято производить с использованием изолирующих штанг. Их применение (например, для отключения предохранителей, проверки отсутствия напряжения и наложения временного заземления) позволяет обеспечить изоляцию от остающихся под напряжением частей электроустановки. Обеспечение безопасности при этом будет зависеть от надежности применяемых изолирующих штанг, которые должны отвечать условиям применения, иметь соответствующие габариты, использоваться согласно инструкциям по эксплуатации и находиться в работоспособном состоянии.
Поврежденная изоляционная часть или неправильно выбранная изолирующая штанга могут привести к увеличению разрядных токов при использовании в опасных зонах либо при прикосновении к частям установки, находящимся под напряжением. Это в свою очередь может вызвать протекание через тело электромонтажника смертельно опасного тока. Поврежденная вставка или металлическая часть в области наконечника штанги может вызвать искрение и горение электрической дуги, особенно опасное при проведении работ в небольших помещениях.
Электрозащитные средства должны снабжаться специальной биркой, которая будет указывать на их тип и конструктивное исполнение. Использоваться они должны строго в соответствии с указанным типом и исполнением. Приборы без бирки, указания производителя, номинального напряжения (или его диапазона), двойной защитной рукоятки и двойного изолятора должны изыматься из дальнейшего использования. Для изолирующих штанг периодичность проверки должна определяться также как и для других средств электрозащиты.
Межповерочный интервал для защитных средств зависит от различных факторов:
- частоты применения
- условий окружающей среды и транспортировки.
Емкостные указатели напряжения следует проверять по крайней мере каждые шесть лет (в соответствии с немецким стандартом BGV A3, регламентирующим правила проведения работ в электроустановках).
Владелец предприятия должен быть уверен, что электрозащитные средства проверяются на работоспособность перед каждым использованием в течение указанного периода времени в соответствии с нормами.
Лаборатория компании DEHN предлагает свои услуги по периодической проверке электрозащитных средств (указателей напряжения, изолирующих штанг, клещей для снятия предохранителей, временного заземления и т.д.)