Your dashboard services.
Register to access all tools.

Äußerer Blitzschutz - Einfamilienhaus

Blitzschutz bedeutet Brand- und vor allem Personenschutz. Blitzschutzsysteme bilden eine sichere Hülle um das Gebäude, indem sie direkte Blitzeinschläge einfangen und gefahrlos ins Erdreich ableiten.

Produktempfehlungen

Einfamilienhaus - Äußerer Blitzschutz Verbindungsbauteil - Regenrohrschelle Ableitung - Nummernschild Dachrinnenklemme Verbindungsbauteil - UNI-Trennklemme Fangeinrichtung - Dachleitungshalter Ableitung - Alu-Runddraht Verbindungsbauteil - Falzklemme Verbindungsbauteil - MV-Klemme Leitungshalter - Ableitung Überbrückungslaschen Schneefanggitterklemme

A - Alu-Runddraht - Ableitung

Runddraht DEHNalu 8mm

Alu-Runddraht 8 mm nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich. Ausführung weich-tordierbar.

B - Dachleitungshalter - Fangeinrichtung

Dachleitungshalter SPANNgrip NIRO

Dachleitungshalter NIRO mit Zugfeder, für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für Ziegeldächer.

C - MV-Klemme - Verbindungsbauteil

MV-Klemme Al f. Rd 8-10mm m. Sechskantschraube

Mehrzweckverbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern. Ausführung zweiteilig mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil.

D - Falzklemme - Verbindungsbauteil

Falzklemme AI

nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Klemmbereich 0,7-8mm m. Klemmbock f. Rd 6-10mm. Ausführung mit Klemmbock, Leitungsführung längs oder quer. 

 

E - Überbrückungslaschen

Überbrückungslaschen

Zum Anschließen und Verbinden von Metallverkleidungen.

F - Schneefanggitterklemme

Schneefanggitterklemme

nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern Schneefanggittern. 

G - Dachrinnenklemme

Dachrinnenklemme Anschluss, 1-fach

Dachrinnenklemme nach DIN 62561-1 mit Einschraubentechnik. Diese Klemme dient zum blitzstromtragfähigen Verbinden von Ableitungen mit Dachrinnen.

H - Regenrohrschelle - Verbindungsbauteil

Regenrohrschelle NIRO

Leitungshalter f. Rd 8mm NIRO f. Regenfallrohre D 80-100 mm, zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren. Ausführung Typ PPS mit Schneckengewinde und Sicke, fester Leitungsführung.

I - Leitungshalter - Ableitung

Leitungshalter DEHNgrip NIRO

Leitungshalter DEHNgrip zum Verlegen von Runddrähten. Schraubenloses NIRO-Haltersystem mit einfacher Montage (Eindrücken von oben) mit loser Leitungsführung. 

J - Nummernschild - Ableitung

Set Nummernschild Al, Ül Rd 7-10/Fl 30

Nummernschild variabel für Rund- / Flachleiter bestehend aus Nummernschild mit Schlitz, Überleger  und zweimal Kombischlitzschraube. 

K - UNI-Trennklemme - Verbindungsbauteil

UNI-Trennklemme NIRO

UNI-Trennklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Ableitung mit der Erdeinführung. Ausführung ohne Zwischenplatte für zwei Rundleiter. 

Contact

Остались вопросы?

ООО "ДЕН РУС"

Phone: + 7(495) 663 35 73

back to top