Your dashboard services.
Register to access all tools.

Äußerer Blitzschutz - Zweckbau

Blitzschutz bedeutet Brand- und vor allem Personenschutz. Blitzschutzsysteme bilden eine sichere Hülle um das Gebäude, indem sie direkte Blitzeinschläge einfangen und gefahrlos ins Erdreich ableiten.

Produktempfehlungen

Äußerer Blitzschutz im Zweckbau Ableitung Fangeinrichtung Fangeinrichtung Verbindungsbauteile Verbindungsbauteile

A - Fangeinrichtung

Fangstange freistehend

Fangstange D 22/16/10 mm L 3000 mm Al mit Dreibeinstativ R 320 mm St/tZn, geprüft nach DIN EN 62561-(1+2). Zum Schutz von Dachaufbauten, mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°. Die Fangstangen sind nach Eurocode für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von 174 km/h dimensionert. Ausführung mit Höhe 3000 mm, inkl. Anschlussklemme für Rundleiter 8-10 mm

Dachleitungshalter

Dachleitungshalter FB2 f. Flachdächer m. Betonstein C35/45 m. 2-fach Halter Rd8 mm
Typ FB2, zur Befestigung von Rundleitern mit loser Leitungsführung auf Flachdächern.

Fangstange

Fangstange D 16/10 mm L 2000 mm AlMgSi mit Verjüngung (1000 mm) beidseitig angefast, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., speziell für Betonsockel (17 kg) mit Keiltechnik oder für die Befestigung mit Stangenhaltern / Distanzhaltern.

DEHNiso

Distanzhalter für Fangstangen zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Für Rd 16mm L 530 mm mit Befestigungsplatte.

B - Ableitungseinrichtung

DEHNalu

Alu-Runddraht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich. Ausführung weich-tordierbar.

DEHNgrip

Leitungshalter zum Verlegen von Runddrähten. Schraubenloses NIRO-Haltersystem mit einfacher Montage (Eindrücken von oben) mit loser Leitungsführung.

Set Nummernschild

Für Rund- / Flachleiter bestehend aus Nummernschild mit Schlitz, Überleger und zweimal Kombischlitzschraube.

Runddraht als Anschlussfahne

Nach DIN EN 62561-2, als Anschlussfahne, aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A), für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage.

C - Verbindungsbauteile

MV-Klemme

Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen Verwendung als Kreuz- und Parallelklemme speziell für Fangstangen und Rundleiter mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im Unterteil.

Falzklemme

Nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Klemmbereich 0,7-8 mm mit Klemmbock f. Rd 6-10 mm. Leitungsführung längs oder quer.

Regenrohrschelle

Leitungshalter für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren mit fester Leitungsführung.

UNI-Trennklemme

Nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Ableitung mit der Erdeinführung. Ausführung ohne Zwischenplatte für zwei Rundleiter.

Contact

Остались вопросы?

ООО "ДЕН РУС"

Phone: + 7(495) 663 35 73

back to top