Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNconcept Planung von Blitzschutzsystemen
Laser scanning

Digitalisierung von Bestandsgebäuden durch Laserscanning

3D-Laserscanning ist ein Verfahren zur präzisen, digitalen Erfassung von Bestandsgebäuden.

Besonders gut geeignet ist es für komplexe Industrieanlagen wie z.B. Raffinerien, petrochemische Anlagen oder Gebäude mit komplizierten Dachaufbauten.

 

 

  • Laserscanning-Slider-1
  • Laserscanning-Slider-2
  • DEHNconcept Laserscanning

Laserscanning ermöglicht ein schnelles und genaues Aufmaß von komplexen Gebäuden. Mithilfe des Laserscanners wird eine bestehende Anlage detailliert aufgenommen und digitalisiert.

Das Ergebnis ist ein 3D Modell in Form einer Punktewolke, auf deren Grundlage die Fangeinrichtungen präzise positioniert werden.

Millionen von Messpunkten ergeben eine Punktewolke, die als Grundlage für die Planung der Blitzschutzmaßnahmen dient.

Die Genauigkeit dieses Messverfahrens sichert Ihnen eine enorm hohe Planungsqualität und vereinfacht die Archivierung und Dokumentation.

Die Leistungen im Überblick

  • Detaillierte Vor-Ort-Aufnahmen des Bestandsgebäudes
  • 3D-Modell der Anlage in Form einer Punktewolke

 

 

Ihre Vorteile, Sie sparen deutlich Zeit bei der Planungsvorbereitung und können die erzeugten Daten vielfältig verwenden. Darüber hinaus bleiben Sie flexibel bei zukünftigen Veränderungen am Gebäude.

So geht's weiter

Die Blitzschutz- und Erdungsanlage einfach als fertiges Modul planen lassen?
Schreiben Sie uns oder rufen Sie an, und wir schauen gemeinsam, wie das für Ihr Projekt aussehen kann.

Contact

Остались вопросы?

ООО "ДЕН РУС"

Phone: + 7(495) 663 35 73

back to top