Your dashboard services.
Register to access all tools.

Überspannungsschutz - Einfamilienhaus mit äußerem Blitzschutz

Überspannungsschutz schützt elektrische bzw. elektronische Systeme und Geräte vor Schäden in Folge von zu hohen Spannungen. Diese gefährliche Störenergie wird dabei stufenweise auf ein der Bemessungsstoßspannung entsprechendes Niveau heruntergebrochen.

Bitte beachten Sie: Eine energetische Koordination der jeweiligen Ableiter ist notwendig, um das Zusammenspiel der einzelnen Schutzstufen zu ermöglichen.

Produktempfehlungen

Überspannungsschutz für das EFH mit äußerem Blitzschutz Fernsehanschluss E-Mobility Photovoltaik Wärmepumpe Daten- und Kommunikationstechnik Energieversorgung Energieversorgung Energieversorgung Elektrische Jalousie Smart Home Home Office Fernsehanschluss Fernsehanschluss Fernsehanschluss

A - Energieversorgung

Hausanschluss

Alternativ: Für die Hutschiene bis 160 A.

DEHNshield: Der Kombi-Ableiter wird direkt am Gebäudeeintritt montiert. Er schützt die Elektroinstallation im direkten Umfeld. Ideal für die Nachrüstung.

Unterverteilung

DEHNguard M: Der Überspannungs-Ableiter schützt vor Überspannungen aus induktiven Einkopplungen, bei fernen Blitzeinschlägen sowie bei Schaltüberspannungen. Er muss nach dem Zähler eingebaut werden. Ein Schutz von SMART Meter und Smart Meter Gateway ist somit nicht gegeben.

Endgeräteschutz

DEHNcord 3P TT 275FM: Der Überspannungs-Ableiter Typ 2 + Typ 3 ermöglicht optimalen Schutz für dreiphasige Endgeräte. 

Endgeräteschutz

DEHNflex: Der Typ 3-Ableiter DEHNflex kommt direkt am Endgerät zum Einsatz. Er eignet sich besonders für den Einbau in Kabelkanälen und Einbaudosen. Andere Einbauvarianten sind möglich.

B - Daten- und Telekommunikationstechnik

Telefon- / Internetanschluss

DEHNbox TC B 180: Der kompakte Überspannungs-Ableiter bietet zuverlässigen Schutz für informationstechnische Schnittstellen, insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 G.Bit/s) bei störungsfreier Datenübertragung. Am Ausgang wahlweiser Anschluss einer Doppelader oder einer Patchleitung mit RJ45. Werkzeuglose Installation durch Push-in-Technik.

DEHNgate GFF TV: Der Typ 2-Ableiter DEHNgate GFF TV schützt die Breitbandverbindung am Gebäudeeintritt.

C - Photovoltaik-Anlage

Wechselrichter

Gleichspannungsseite, bei eingehaltenem Trennungsabstand für 1 MPP Eingang

DEHNcube YPV SCI 1000 1M: Der Typ 2-Ableiter DEHNcube YPV SCI bietet umfassenden Schutz für eine PV-Anlage – in einem Gehäuse. Die Montage erfolgt direkt vor dem Wechselrichter. Bei einer Leitungslänge von mehr als 10 Metern zwischen PV-Anlage und Wechselrichter ist ein weiterer Ableiter im Dachbereich erforderlich. Für 1 MPP Eingang.

Wechselrichter

Gleichspannungsseite, bei eingehaltenem Trennungsabstand für 2 MPP Eingänge

DEHNcube YPV SCI 1000 2M: Der Typ 2-Ableiter DEHNcube YPV SCI bietet umfassenden Schutz für eine PV-Anlage – in einem Gehäuse. Die Montage erfolgt direkt vor dem Wechselrichter. Bei einer Leitungslänge von mehr als 10 Metern zwischen PV-Anlage und Wechselrichter ist ein weiterer Ableiter im Dachbereich erforderlich. Für 2 MPP Eingänge

Wechselrichter

Gleichspannungsseite, bei nicht eingehaltenem Trennungsabstand für 1 MPP Eingang.

DEHNcombo YPV SCI: Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für Photovoltaik-Generatorstromkreise. Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung mit sicherer elektrischer Trennung (patentiertes SCI-Prinzip)

D - Elektrischer Sonnen- und Sichtschutz

Elektrische Jalousie

DEHNcord R: Der Typ-2 Ableiter schützt empfindliche elektrische Jalousien. Plug-and-Play: Die Montage erfolgt schnell und einfach als Zwischenstecklösung.

E - Home-Office

Computerarbeitsplatz

DEHNprotector LAN100: Der Typ-3 Ableiter schützt gleichzeitig die Netz- und die Datenseite vor Überspannungen. Damit ist er optimal für DSL-Router und Coumpterarbeitsplätze geeignet.

F - TV/SAT

TV-/SAT-Anlage

DEHNgate FF5 TV: Fünffach-Überspannung-Abeiter für 75 Ohm Antennensysteme. Spezielle Bauform für SAT-Antennenverteiler und Multischalter. Der Ableiter entspricht den Schirmungsanforderungen der Klasse A nach EN 50083-2.

Breitbandanschluss

DEHNgate GFF TV: Fernspeisetauglicher Kombiableiter mit F-Anschluss für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen. Der Ableiter entspricht den erhöhten Schirmungsanforderungen der Klasse A nach EN 50 083-2. Geeignet für die platzsparende Installation in allen gängigen TV- und SAT-Anwendungen.

TV-Geräte

DEHNprotector TV: Kombinierter Überspannungsschutz für Energie- und Antennenseite eines Fernseh-, Rundfunk- oder SAT Receivers.

G - Wärmepumpe

Energieversorgung

DEHNrail M 4P: Schutz der Spannungsversorgung der Wärmepumpe.

Datenversorgung

BLITZDUCTORconnect CL2 BE 24: Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.

H - E-Mobility

Wallbox

DEHNguard M: Zum Schutz von E-Mobility für Ladesäulen und Wallboxen. Mehrpoliger Überspannungsableiter,Typ 2, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen.

I - Smart Home

KNX / EIB-System

BUStector: Der Typ-2 Ableiter ist speziell angepasst für die Anwendung im Smart Home. Er lässt sich einfach in den Klemmschacht der KNX-Komponenten einstecken.

J - Sicherheitstechnik

LED-Beleuchtung

DEHNcord L 2P SN1860: Schutz der LED-Beleuchtung. Überspannungs-Ableiter für Leuchten mit Schutzklasse II.

Gegensprechanlage

BUStector: Der Typ 2-Ableiter ist speziell angepasst für die Anwendung im Smart Home. Er lässt sich einfach in den Klemmschacht der KNX-Komponenten einstecken.

Contact

Остались вопросы?

ООО "ДЕН РУС"

Phone: + 7(495) 663 35 73

back to top