Your dashboard services.
Register to access all tools.

Überspannungsschutz - Einfamilienhaus ohne äußeren Blitzschutz

Überspannungsschutz schützt elektrische bzw. elektronische Systeme und Geräte vor Schäden in Folge von zu hohen Spannungen. Diese gefährliche Störenergie wird dabei stufenweise auf ein der Bemessungsstoßspannung entsprechendes Niveau heruntergebrochen.

Bitte beachten Sie: Eine energetische Koordination der jeweiligen Ableiter ist notwendig, um das Zusammenspiel der einzelnen Schutzstufen zu ermöglichen.

 

Verpflichtend sind Überspannungsschutzmaßnahmen für die Stromversorgungsleitung. Für eingeführte Internet-, Telefon- und Breitbandkabel-Leitungen kann die DIN VDE 0100-443 keine Überspannungsschutzmaßnahmen fordern, sondern nur empfehlen. Aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung wissen wir, dass ein sicheres und wirksames Überspannungsschutzkonzept nur erreicht werden kann, wenn Überspannungsableiter für alle eingeführten elektrischen Leitungen und damit auch für Kommunikationsleitungen eingesetzt werden. Der Installationsort für den Überspannungsschutz sollte so nah wie möglich am Gebäudeeintritt gewählt werden.

Empfohlen werden weitere Schutzgeräte, wenn die Leitungslänge zwischen Überspannungsschutzgerät und dem zu schützenden Endgerät mehr als 10 Meter beträgt.

Produktempfehlungen

Einfamilienhaus - Überspannungsschutz ohne Äußeren Blitzschutz A1 - Hauptverteilung - Pflicht nach DIN VDE 0100-443 A2 - Unterverteilung - Empfohlen A3 - Endgerät - Empfohlen A3 - Endgerät - Empfohlen B - Daten- und Telekommunikationstechnik Pflicht nach DIN VDE 0100-443 C1 - Pflicht nach DIN VDE 0100-712 C1 - Pflicht nach DIN VDE 0100-712 D - Elektrischer Sonnen- und Sichtschutz - Empfohlen E - Home-Office - Empfohlen F1 - Fernsehanschluss - Pflicht nach DIN VDE 0100-534 F2 - Fernsehanschluss - Empfohlen G - Wärmepumpe - Empfohlen H - E-Mobility - Empfohlen I - Smart Home - Empfohlen J - Sicherheitstechnik - Empfohlen

A1 - Hauptverteilung

Hausanschluss

Alternativ: Für die Hutschiene bis 160 A.

DEHNshield BasicDer Kombi-Ableiter wird direkt am Gebäudeeintritt montiert. Er schützt die Elektroinstallation im direkten Umfeld.

Ideal für die Nachrüstung.

A2 - Unterverteilung - Empfohlen

Unterverteilung

DEHNguard M: Der Überspannungs-Ableiter schützt vor Überspannungen aus induktiven Einkopplungen, bei fernen Blitzeinschlägen sowie bei Schaltüberspannungen. Er muss nach dem Zähler eingebaut werden. Ein Schutz von SMART Meter und Smart Meter Gateway ist somit nicht gegeben.

A3 - Endgerät - Empfohlen

Endgeräteschutz

DEHNcord 3P TT 275FM: Der Überspannungs-Ableiter Typ 2 + Typ 3 ermöglicht optimalen Schutz für dreiphasige Endgeräte. 

Endgeräteschutz

DEHNflex: Der Typ 3-Ableiter DEHNflex kommt direkt am Endgerät zum Einsatz. Er eignet sich besonders für den Einbau in Kabelkanälen und Einbaudosen. Andere Einbauvarianten sind möglich.

B - Daten- und Telekommunikationstechnik

Telefon- / Internetanschluss

DEHNbox TC B 180: Der kompakte Überspannungs-Ableiter bietet zuverlässigen Schutz für informationstechnische Schnittstellen, insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 G.Bit/s) bei störungsfreier Datenübertragung. Am Ausgang wahlweiser Anschluss einer Doppelader oder einer Patchleitung mit RJ45. Werkzeuglose Installation durch Push-in-Technik.

Breitbandanschluss

DEHNgate FF TV: Der Typ 2-Ableiter schützt die Breitbandverbindung

C - Photovoltaik-Anlage

Wechselrichter

Gleichspannungsseite, bei eingehaltenem Trennungsabstand für 1 MPP Eingang

DEHNcube YPV SCI 1000 1M: Der Typ 2-Ableiter DEHNcube YPV SCI bietet umfassenden Schutz für eine PV-Anlage – in einem Gehäuse. Die Montage erfolgt direkt vor dem Wechselrichter. Bei einer Leitungslänge von mehr als 10 Metern zwischen PV-Anlage und Wechselrichter ist ein weiterer Ableiter im Dachbereich erforderlich. Für 1 MPP Eingang.

Wechselrichter

Gleichspannungsseite, bei eingehaltenem Trennungsabstand für 2 MPP Eingänge

DEHNcube YPV SCI 1000 2M: Der Typ 2-Ableiter DEHNcube YPV SCI bietet umfassenden Schutz für eine PV-Anlage – in einem Gehäuse. Die Montage erfolgt direkt vor dem Wechselrichter. Bei einer Leitungslänge von mehr als 10 Metern zwischen PV-Anlage und Wechselrichter ist ein weiterer Ableiter im Dachbereich erforderlich. Für 2 MPP Eingänge

D - Elektrischer Sonnen- und Sichtschutz - Empfohlen

Elektrische Jalousie

DEHNcord R 3P 275: Der Typ 2-Ableiter schützt empfindliche elektrische Jalousien. Einfache Montage durch Plug & Play als Stecklösung.

E - Home-Office - Empfohlen

Computerarbeitsplatz

DEHNprotector LAN 100: Der Typ 3-Ableiter schützt gleichzeitig Netz- und Datenseite vor Überspannungen. Damit ist er optimal für DSL-Router und Coumpterarbeitsplätze geeignet.

F1- SAT-Anlage - Empfohlen

TV-/SAT-Anlage

DEHNgate FF5 TV: Fünffach-Überspannung-Abeiter für 75 Ohm Antennensysteme. Spezielle Bauform für SAT-Antennenverteiler und Multischalter. Der Ableiter entspricht den Schirmungsanforderungen der Klasse A nach EN 50083-2.

F2 - Fernsehanschluss - Empfohlen

TV-Geräte

DEHNprotector TV: Kombinierter Überspannungsschutz für Energie- und Antennenseite eines Fernseh-, Rundfunk- oder SAT Receivers.

G - Wärmepumpe - Empfohlen

Energieversorgung

DEHNrail: Vierpoliger Überspannungs-Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul für 230 / 400 V Systeme; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Datenleitung

BLITZDUCTORconnect CL2 BE 24: Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.

H - E-Mobility - Empfohlen

Wallbox

DEHNguard M FM: Zum Schutz von E-Mobility für Ladesäulen und Wallboxen. Mehrpoliger Überspannungsableiter,Typ 2, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen.

I - Smart Home - Empfohlen

KNX / EIB-Systeme

BUStector: Der Typ 2-Ableiter ist speziell für die Anwendung im Smart Home angepasst. Er lässt sich einfach in den Klemmschacht der KNX-Komponenten einstecken.

J - Sicherheitstechnik - Empfohlen

LED-Beleuchtung

DEHNcord R: Der Typ-2 Ableiter schützt empfindliche elektrische Jalousien. Plug-and-Play: Die Montage erfolgt schnell und einfach als Zwischenstecklösung.

Gegensprechanlage

BUStector: Der Typ 2-Ableiter ist speziell angepasst für die Anwendung im Smart Home. Er lässt sich einfach in den Klemmschacht der KNX-Komponenten einstecken.

Contact

Остались вопросы?

ООО "ДЕН РУС"

Phone: + 7(495) 663 35 73

back to top