Your dashboard services.
Register to access all tools.

Überspannungsschutz - Industriegebäude

Überspannungsschutz schützt elektrische bzw. elektronische Systeme und Geräte vor Schäden in Folge von zu hohen Spannungen. Diese gefährliche Störenergie wird dabei stufenweise auf ein der Bemessungsstoßspannung entsprechendes Niveau heruntergebrochen.

Bitte beachten Sie: Eine energetische Koordination der jeweiligen Ableiter ist notwendig, um das Zusammenspiel der einzelnen Schutzstufen zu ermöglichen.

Produktempfehlungen

Überspannungsschutz für Industriegebäude Daten- und TelekommunikationstechnikEnergieversorgungEnergieversorgungPhotovoltaik Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik Energieversorgung Daten- und Telekommunikationstechnik Energieversorgung Energieversorgung Daten- und Telekommunikationstechnik Photovoltaik LED Beleuchtung E-Mobility Heizung LED Beleuchtung Sicherheitstechnik Elektrische Jalousien

A - Energieversorgung

Trafo-Station

DEHNvenCI: Zum Schutz der Energieversorgung an der Haupteinspeisung. Kombi-Ableiter auf Funkenstreckenbasis mit integrierter blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung und tiefem Schutzpegel UP ≤ 1,5 kV (inkl. Vorsicherung). Löschung von Netzfolgeströmen bis 100 kAeff.

Niederspannungshauptverteilung

DEHNventil: Zum Schutz der Energieversorgung von Niederspannungs-Verbraucheranlagen. Mehrpoliger Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis.

Unterverteilung

DEHNguard ACI: Zum Schutz von der Energieversorgung in Unterverteilungen.
Dimensionierungssicherer Überspannungsableiter Typ 2 mit integrierter ACI-Schalter-Funkenstreckenkombination. Anschlussquerschnitt von nur 6mm² Cu ist immer ausreichend.

Endgeräteschutz

DEHNcord 3P TT 275FM: Leistungsfähiger Überspannungs-Ableiter Typ 2 + Typ 3 ermöglicht kompakten und platzsparenden Schutz für dreiphasige Endgeräte bzw. Kleinverteiler. 

Endgeräteschutz

DEHNflex: Der Typ 3-Ableiter kommt direkt am Endgerät zum Einsatz. Er eignet sich besonders für den Einbau in Kabelkanälen und Einbaudosen. Andere Einbauvarianten sind möglich.

Endgeräteschutz

DEHNrail M 4P 255 FM: 4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter zum Schutz von Endgeräten der Industrieelektronik Breite 2TE, Defektanzeige mit Fernmeldekontakt

B - Daten- und Telekommunikationstechnik

LSA-Technik

DEHNrapid LSA: Das Ableiterprogramm DEHNrapid für LSA-Schneidklemmtechnik (LSA-PLUS/LSA+) ist ein variabel kombinierbares System aus Blitz- und Überspannungs-Ableitern für die Bereiche Telekommunikationssysteme und MSR-Anwendungen.

KNX / EIB Systeme

BUStector: Der Typ 2-Überspannungsableiter in Bauform einer Busklemme ist speziell abgestimmt auf die Gerätefestigkeit von KNX / EIB-Systemen. Er lässt sich einfach in den Klemmschacht der KNX-Komponenten einstecken.

Ethernet Verkabelung

DEHNpatch: Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse E bis 250 MHz. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter und je einer abgestimmten Filtermatrix pro Adernpaar. Voll geschirmte Adapterausführung mit Buchsen für die Hutschienenmontage.

C - Photovoltaik

Wechselrichter

Gleichspannungsseite des Wechselrichters - bei eingehaltenem Trennungsabstand

DEHNcube: Der Typ 2-Ableiter DEHNcube bietet umfassenden Schutz für eine PV-Anlage – in einem Gehäuse. Die Montage erfolgt direkt vor dem Wechselrichter. Bei einer Leitungslänge von mehr als 10 Metern zwischen PV-Anlage und Wechselrichter ist ein weiterer Ableiter im Dachbereich erforderlich.

Alternative 1

DEHNguard M YPV 1200: Gleichspannungsseite des Wechselrichters - bei eingehaltenem Trennungsabstand

Alternative 2

DEHNcombo: Gleichspannungsseite des Wechselrichters - bei nicht eingehaltenem Trennungsabstand

 

D - Elektrische Jalousie

Elektrische Raffstores

DEHNcord R: Überspannungs-Ableiter für elektrische Raffstores; kompakte Abmessungen.

E - Sicherheitstechnik

Elektroakustische Anlage

DEHNvario: Kompakter Kombi-Ableiter zum Schutz von elektroakustischen Anlagen (z. B. Sprachalarmierung, Lautsprechersysteme). Schutz von einer Doppelader mit galvanischer Trennung mit der Möglichkeit zur direkten oder indirekten Schirmerdung.

Sicherheitskamera

DEHNpatch outdoor: Universeller Überspannungs-Ableiter für GBit Ethernet Applikationen, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen bis Klasse E im Indoor- und Outdoorbereich in einem IP66 Gehäuse zum Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser.

Sicherheitsbeleuchtung

DEHNsecure: Zum Schutz von Gleichstrom-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeignete Funkenstreckentechnologie. Einpoliger, koordinierter Blitzstromableiter DEHNsecure modular, Klassifikation Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis.

Brandmeldeanlage

Energieversorgung

DEHNrail: Zweipoliger Überspannungsableiter DEHNrail, Typ 3, für Industrieelektronik.
Zum Schutz der Netzversorgung von Geräten der Industrieelektronik (z.B. Brandmeldeanlage) vor transienten Überspannungen in Schaltschränken.

Brandmeldeanlage

Ein- und Ausgang Datentechnik

BLITZDUCTORconnect ML 2: Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von Schnittstellen in der Sicherheitstechnik.

F - LED Beleuchtung

Innenbeleuchtung - Lichtbänder

DEHNcord L: Dreipoliger Überspannungsableiter zum Schutz von LED-Leuchten/Lichtbändern. Die sehr kompakte Bauform mit Anschlussleitung ermöglicht auch eine Montage im Außenbereich (Schutzart IP 65) z. B. an Kabelübergangskästen von LED-Mastleuchten

Außenbeleuchtung - Mastsicherungskasten

EK480: mit integriertem Überspannungsschutz DEHNcord (Art.-Nr. 900445). Geeignet zum Einbau ab einem Mastinnendurchmesser von 89 mm.

G - E-Mobility

Ladesäule

Energieversorgung

DEHNshield: Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 auf Funkestreckenbasis. Zum Schutz der Energieversorgung in Ladesäulen und Wallboxen. Einsetzbar an allen Standorten und Blitzschutzzonen nach DIN EN 62305-4.

Ladesäule

Informationstechnik

BLITZDUCTORconnect CL 2 BD: Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen.

H - Heizung/Klima/Lüftung

Heizung

Energieversorgung

DEHNrail M 4P 255 FM: Vierpoliger Überspannungsableiter DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul.

Heizung

Informationstechnik

BLITZDUCTORconnect CL2 BE: Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.

Contact

Остались вопросы?

ООО "ДЕН РУС"

Phone: + 7(495) 663 35 73

back to top