Новый токоотвод HVI power - мощное решение для систем молниезащиты всех уровней
Токоотвод HVI power
- Возможность применения в системах молниезащиты уровня I
Комплексная система защиты, включая соединительные компоненты, прошла испытания импульсными токами молнии до 200 кA (10/350 мкс). Токоотвод HVI power выдерживает протекание максимального тока (200 kA). - Увеличение эквивалентного безопасного расстояния на 20%
Токоотвод HVI power имеет эквивалентное безопасное расстояние 90 см в воздухе, а в случае твердого материала - 180 см. Это на 20 % больше по сравнению со стандартными безопасными токоотводами HVI, имеющими эквивалентное безопасное расстояние 75 см (в воздухе). - Предельная простота монтажа
Новый пружинный контакт в опорной трубостойке обеспечивает автоматическое подключение полупроводящего покрытия токоотвода HVI power к металлической части трубостойки, тем самым обеспечивая уравнивание потенциалов в зоне концевой заделки. Это существенно облегчает процесс монтажа и минимизирует вероятность ошибок при монтаже. - Усовершенствование конструкции
Токоотвод HVI power монтируется внутри опорной трубостойки из нержавеющей стали.
Такое решение имеет ряд преимуществ:
- Усовершенствованное эстетическое исполнение: токоотвод невидим благодаря прокладке внутри трубостойки;
- Компактная конструкция - малая зона, подверженная воздействию ветровой нагрузки;
- Быстрый монтаж. - Простая конфигурация
Установочный набор позволяет произвести легкий монтаж токоотвода HVI power. - Простое подключение
Полиэтиленовая изоляция токоотвода может быть легко снята с помощью инструмента HVI strip 27
без повреждения медной токоведущей жилы.