В жилые дома и к частным потребителям передача электроэнергии осуществляется при низком напряжении, которое получается путем понижения на трансформаторных подстанциях. Под низким напряжением принято понимать напряжение до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Для предотвращения сбоев и перерывов в электроснабжении потребителей оборудование низковольтных распределительных сетей должно подвергаться регулярным проверкам и техническому обслуживанию, а также должны быть предприняты меры, предотвращающие повреждение оборудования в особых случаях, например, в грозовых условиях. Для этого следует использовать высококачественное сертифицированное оборудование.
Установки низкого напряжения
Работа в электроустановках под напряжением
Повсеместное использование электроэнергии во всех областях жизнедеятельности предъявляет высокие требования к надежности и безопасности энергетического оборудования. Поэтому компании-поставщики электроэнергии стараются максимально предотвращать выход из строя и связанные с этим перерывы в электроснабжении потребителей. Для этого проводятся регулярные проверки и техническое обслуживание электроустановок. Для того, чтобы без крайней необходимости не обесточивать установки, определенные виды работ проводят под напряжением. Сюда относятся работы по чистке вводов среднего напряжения (до 36 кВ), а также заливке компаунда в кабельные муфты. При проведении этих работ должно использоваться только высококачественное сертифицированное обрудование. DEHN предлагает развернутую линейку электрозащитных средств, предназначенных для проведения работ в электроустановках под напряжением.