Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN schützt die Prozessindustrie
DEHN schützt Prozesstechnik

УЗИП BLITZDUCTOR ML4 BPD 24 для систем автоматизации технологических процессов

Новый защитный модуль в продуктовой линейке семейства BLITZDUCTOR XT

В системах автоматизации и управления технологическими процессами используются самые различные интерфейсы для связи системы управления с датчиками или приводами.

Новый защитный модуль DEHN разработан специально для цифровых сигналов (DI / DO).

Комбинированные УЗИП (ограничители тока молнии и импульсных перенапряжений) серии BLITZDUCTOR BXT МL4 BD 24 защищают интерфейсы с напряжением 24 В постоянного тока с заземленным минусовым полюсом.

Системы постоянного тока 24 В, оснащенные батареями для питания цифровых выходов, в режиме сбоя имеют большие токи короткого замыкания. Они могут привести к перегрузке разрядника.

Для предотвращения повреждения УЗИП при этом необходимы специальные меры.

Во избежание перегрузки и выхода из строя УЗИП возможный ток короткого замыкания ограничивается с помощью PTC-термистора (терморезистора с положительным температурным коэффициентом сопротивления) в цепи тока. Поэтому УЗИП BXT ML4 BPD 24 идеально подходит для цепей с токами короткого замыкания до 40 А в аварийных режимах.

Контроль состояния УЗИП во время эксплуатации.

Контроль состояния УЗИП осуществляется системой мониторинга LifeCheck посредством радиочастотной идентификации без отключения от сигнальных линий.

BLITZDUCTOR ML4 BPD 24: комбинированное УЗИП для интерфейсов 24 В пост. тока

  • Не требуется применение предохранителей при токах короткого замыкания до 40А. 
  • УЗИП также может использоваться для систем с заземленным минусовым полюсом.
  • Отсутствует перегрузка УЗИП при сбоях в сигнальной цепи.
  • Возможность мониторинга состояния посредством системы LifeCheck.
Contact

Остались вопросы?

ООО "ДЕН РУС"

Phone: + 7(495) 663 35 73

back to top