Благодаря специальной конструкции коммутирующего устройства DCD обеспечивается стойкость к токам короткого замыкания до 300 A (пост. ток), причем, без дополнительного предохранителя (!). В комбинации с указанным предохранителем стойкость к токам короткого замыкания увеличивается до 2000 A (пост. ток), что существенно расширяет область применения данных устройств в установках постоянного тока.
Однополюсные устройства выпускаются на напряжение в диапазоне от 60 В до 900 В постоянного тока и имеют встроенный механический флажковый двухцветный визуальный индикатор (зеленый / красный), а также, дополнительный контакт для дистанционного мониторинга состояния. Области применения УЗИП класса II DEHNguard SE DC включают в себя источники аварийного электропитания, электрические цепи постоянного тока с непосредственным питанием от источников постоянного тока, в т.ч. аккумуляторов, цепи управления и др.