Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNvario - Die variable Ableiterfamilie
DEHN schützt Sicherheitstechnik

DEHNvario - die variable Ableiterfamilie

DEHNvario schützt verschiedenste Signale der Energie- und Informationstechnik. Mit Geräten dieser Produktfamilie sichern Sie z.B. Sprachalarmierungssysteme, Lautsprecheranlagen und analoge Kamerasysteme.

So sparen Sie Zeit bei der Installation

Schnelle und einfache Montage mit der praktischen Direkt-Stecktechnik. Ohne Werkzeug! Um den Ableiter zu tauschen, wird die Anschlussklemmen-Einheit einfach entriegelt und komplett aus dem Gehäuse genommen. Die Anschlussadern müssen also nicht einzeln abgeklemmt werden - das spart Zeit und Nerven.

So prüfen Sie den Signalkreis schnell und einfach

Eine weitere Besonderheit im Gehäusedesign erleichtert die Prüfung des Signalkreises. Spezielle Öffnungen in den Anschlussklemm-Einheiten lassen die Prüfung auch im verdrahteten Zustand zu.

Gut zu wissen: Der Erdungskontakt beim DEHNvario ist blitzstrom- und stoßstromfähig, d.h. die zusätzliche Verdrahtung eines Potentialausgleichleiters entfällt. Der Ableiter wird einfach über die Hutschiene mit dem Potentialausgleich verbunden.

Detailinfo DEHNvario

Der Kombi-Ableiter DEHNvario DVR 2 BY S 150 FM schützt elektroakustische Anlagen, zum Beispiel Sprachalarmierungssysteme oder Lautsprecheranlagen, vor Blitzbeeinflussung und Überspannungen. Die Leistungsparameter des Ableiters stellen sicher, dass elektroakustische Anlagen auch während eines Gewitters sicher betrieben werden können.

 

Para foudre

Einfach installieren

Schnellanschluss durch Direkt-Stecktechnik ohne Werkzeug,
einfaches Lösen der Leitungsadern durch Tastendruck

Para foudre

Schneller Ableitertausch

Vibrationssichere Fixierung der Klemmeneinheit,
einfache Entnahme der Klemmeneinheit für den schnellen Ableitertausch

Para foudre

Einfach prüfen

Klemmbereich von 0.2 bis 1.5 mm2, ein- und feindrähtig,
integrierte Prüföffnung

Para foudre

Blitzstromtragfähig

Blitzstromtragfähiger Erdungskontakt über die Hutschiene

Detailinfo DEHNvario 3in1

Hier setzt der DEHNvario in seiner Ausprägung "3in1 Überspannungs-Ableiter für analoge Kamerasysteme" an. Mit dieser Komplettlösung schützen Sie 3 Schnittstellen mit nur einem Gerät: Die Versorgungsspannung, die Datenschnittstelle und das Videosignal. Geräteauswahlfehler werden somit bestmöglich vermieden.

Überspannungsableiter DEHNvario 3in1 schützt analoge Kamerasysteme

Genau hier setzt der DEHNvario in seiner Ausprägung "3in1 Überspannungs-Ableiter für analoge Kamerasysteme" an. Mit seinem hohen Ableitvermögen bis zu 5 kA (8/20 µs) pro Ader wird er nach dem Blitzschutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B bis 2 und höher eingesetzt.

 

DEHNvario 3in1 ist geeignet für

  • 230 V-Versorgung
  • RS485 (Schwenk-, Neige-, Zoom-Funktionen)
  • analoge Videosignale (BNC)

 

HinweisFür den Überspannungsschutz von digitalen Kamerasystemen verwenden Sie bitte den Überspannungsableiter DEHNpatch.

Para foudre

Platz sparen

Schutz von 3 Schnittstellen mit nur einem Gerät, d.h. weniger Platzbedarf und geringere Anschaffungs- und Lagerkosten.

Para foudre

Ohne Werkzeug installieren

Einfacher Leitungsanschluss durch Direktstecktechnik, d.h. weniger Installationszeit, kein Werkzeug nötig.

Para foudre

Schneller montieren

Stoßstromfähiger Hutschienenkontakt - der Anschluss zur Erdung ist ohne zusätzliche Erdungsleiter hergestellt, d.h. weniger Installationsaufwand.

Para foudre

Einfacher Ableiterwechsel

Schneller und einfacher Ableiterwechsel durch steckbare Anschlusseinheiten, d.h. weniger Zeitaufwand beim Austausch, kein Werkzeug nötig.

Contact

Остались вопросы?

ООО "ДЕН РУС"

Phone: + 7(495) 663 35 73

back to top