На стандартных базовых станциях применяются коаксиальные радиокабели, в то время как инновационные базовые станции используют выносные радиоблоки. Высокочастотный сигнал генерируется непосредственно в антенну и передается в эфир.
На стандартных базовых станциях применяются коаксиальные радиокабели, в то время как инновационные базовые станции используют выносные радиоблоки. Высокочастотный сигнал генерируется непосредственно в антенну и передается в эфир.
Опасность заноса импульсных перенапряжений
Отдельный источник 48 В постоянного тока, установленный в аппаратной, требуется для электропитания выносных радиоблоков (активная системная технология).
Для подключения обычно используются экранированные многожильные медные кабели сечением от 6 до 16 мм2. В большинстве случаев эти кабели прокладываются снаружи здания по кровле.
Передача данных между выносными радиоблоками RRH/RRU и системным блоком осуществляется по оптоволоконным кабелям вместо ранее используемых фидеров гофрированной оболочкой.
Кабели питания постоянного тока и системные кабели подвергаются воздействию токов молнии в случае прямого удара молнии. Таким образом, разрядник тока молнии и ограничитель импульсных перенапряжений должен безопасно отводить токи молнии в систему заземления.