Bildung von Äquipotentialflächen
Soluciones del sistema seguras

Creación de superficies equipotenciales

Los edificios industriales y de servicios tienen normalmente una estructura de metálica. En muchos casos, los techos de metal se utilizan como revestimiento de las cubiertas.

¿Se pueden utilizar techos de hormigón armado o cubiertas metálicas como plano de referencia para crear una superficie equipotencial?

Sí, esto es posible en combinación con vigas de acero o soportes de hormigón armado.

 

Deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

Para cubiertas de hormigón armado

Aquí se debe instalar una malla adicional, de tamaño 5,0 x 5,0 m. En el caso de edificios de varios pisos, las superficies equipotenciales deben estar conectadas a cada soporte.

Para cubiertas metálicas

En la práctica, a menudo se utilizan techados metálicos. Estos techos de metal también se pueden utilizar para crear superficies equipotenciales. El requisito previo es que las interconexiones entre las partes metálicas del techo deben ser capaces de transportar la corriente del rayo. En el caso de edificios de varios pisos, las superficies equipotenciales deben estar conectadas a cada soporte.

Sus beneficios

  • Uso racional de los recursos: utilización de elementos constructivos como parte del sistema de protección contra rayos.
  • Minimizar las distancias de separación
  • Concepto de protección aplicable también en el caso de estructuras elevadas

 

Evite las diferencias de potencial y saltos de chispas incontrolados con un sistema de protección contra rayos de alta calidad que combina el sistema de captación y derivación HVI con la superficie equipotencial.

Contact

Have you got any questions? Contact us.

Technical support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top