Your dashboard services.
Register to access all tools.

Borna de armadura DEHNclip

Rápido y seguro:
Con la borna de armadura DEHNclip la toma de tierra puede conectarse rápidamente con la armadura sin herramientas. DEHNclip ha sido comprobada a la capacidad de soportar corrientes de rayo de 50 kA (10/350 µs) de acuerdo con la DIN EN 62561-1.

La borna corresponde a las exigencias normativas a tomas de tierra de armadura según la DIN 18014 y sistemas de protección contra rayos según DIN EN 62305-3. Por la elevada seguridad de montaje, atornilladuras olvidadas pertenecen al pasado así como pares de apriete necesarios de bornas.

– Compacta, ligera y protege los recursos
– Montaje rápido y sin herramientas
– Eficiente y ahorra tiempo

Para conectar conductores redondos con la armadura

4 Products

Part No. 308130 DC BK 6 RD10 STBLANK

GTIN 4013364288942, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 19.34 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de armadura DEHNclip
Borna de armadura para conectar la toma de tierra
con el elemento de armadura rápidamente y sin herramientas
Material : St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd: 6-7 / 10 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 2.5 kA
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: DC BK 6 RD10 STBLANK
art. no.: 308130
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd 6-7 / 10 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2.5 kA
Norma EN 62561-1
*) Diámetro nominal ds de la armadura
**) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308130 was added to Notepad.

Product 308130 was added to the cart.

Part No. 308131 DC BK 8 RD10 STBLANK

GTIN 4013364288881, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 20.30 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de armadura DEHNclip
Borna de armadura para conectar la toma de tierra
con el elemento de armadura rápidamente y sin herramientas
Material : St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd: 8-9 / 10 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 2.7 kA
Norma: DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: DC BK 8 RD10 STBLANK
art. no.: 308131
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd 8-9 / 10 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2.7 kA
Norma DIN EN 62561-1
*) Diámetro nominal ds de la armadura
**) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308131 was added to Notepad.

Product 308131 was added to the cart.

Part No. 308132 DC BK 10 RD10 STBLANK

GTIN 4013364288423, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 21.40 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de armadura DEHNclip
Borna de armadura para conectar la toma de tierra
con el elemento de armadura rápidamente y sin herramientas
así como interconectar las ferrallas del hormigón.
Material : St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd: 10 / 10 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 2.4 kA
Norma: DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: DC BK 10 RD10 STBLANK
art. no.: 308132
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd 10 / 10 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2.4 kA
Norma DIN EN 62561-1
*) Diámetro nominal ds de la armadura
**) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308132 was added to Notepad.

Product 308132 was added to the cart.

Part No. 308133 DC BK 12 RD10 STBLANK

GTIN 4013364288911, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 21.80 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de armadura DEHNclip
Borna de armadura para conectar la toma de tierra
con el elemento de armadura rápidamente y sin herramientas
Material : St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd: 12 / 10 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 2.7 kA
Norma: DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: DC BK 12 RD10 STBLANK
art. no.: 308133
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd 12 / 10 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2.7 kA
Norma DIN EN 62561-1
*) Diámetro nominal ds de la armadura
**) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308133 was added to Notepad.

Product 308133 was added to the cart.


Para conectar pletinas con la armadura

4 Products

Part No. 308140 DC BK 6 FL30 STBLANK

GTIN 4013364288935, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 22.40 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de armadura DEHNclip
Borna de armadura para conectar la toma de tierra
con el elemento de armadura rápidamente y sin herramientas
Material : St/brillante
Margen de apriete Rd* / pletina: 6-7 / 30 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 2.0 kA
Norma: DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: DC BK 6 FL30 STBLANK
art. no.: 308140
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/brillante
Margen de apriete Rd* / pletina 6-7 / 30 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2.0 kA
Norma DIN EN 62561-1
*) Diámetro nominal ds de la armadura
**) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308140 was added to Notepad.

Product 308140 was added to the cart.

Part No. 308141 DC BK 8 FL30 STBLANK

GTIN 4013364288904, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 21.04 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de armadura DEHNclip
Borna de armadura para conectar la toma de tierra
con el elemento de armadura rápidamente y sin herramientas
Material : St/brillante
Margen de apriete Rd* / pletina: 8-9 / 30 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 2.3 kA
Norma: DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: DC BK 8 FL30 STBLANK
art. no.: 308141
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/brillante
Margen de apriete Rd* / pletina 8-9 / 30 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2.3 kA
Norma DIN EN 62561-1
*) Diámetro nominal ds de la armadura
**) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308141 was added to Notepad.

Product 308141 was added to the cart.

Part No. 308142 DC BK 10 FL30 STBLANK

GTIN 4013364288522, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 20.08 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de armadura DEHNclip
Borna de armadura para conectar la toma de tierra
con el elemento de armadura rápidamente y sin herramientas
Material : St/brillante
Margen de apriete Rd* / pletina: 10 / 30 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 2.3 kA
Norma: DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: DC BK 10 FL30 STBLANK
art. no.: 308142
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/brillante
Margen de apriete Rd* / pletina 10 / 30 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2.3 kA
Norma DIN EN 62561-1
*) Diámetro nominal ds de la armadura
**) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308142 was added to Notepad.

Product 308142 was added to the cart.

Part No. 308143 DC BK 12 FL30 STBLANK

GTIN 4013364289123, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 20.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de armadura DEHNclip
Borna de armadura para conectar la toma de tierra
con el elemento de armadura rápidamente y sin herramientas
Material : St/brillante
Margen de apriete Rd* / pletina: 12 / 30 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 2.3 kA
Norma: DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: DC BK 12 FL30 STBLANK
art. no.: 308143
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/brillante
Margen de apriete Rd* / pletina 12 / 30 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2.3 kA
Norma DIN EN 62561-1
*) Diámetro nominal ds de la armadura
**) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308143 was added to Notepad.

Product 308143 was added to the cart.


Para conectar refuerzos de acero

4 Products

Part No. 308134 DC BK 6 RD6 STBLANK

GTIN 4013364308091, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 19.34 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de armadura DEHNclip
Borna de armadura para conectar
refuerzos de acero rápidamente y sin herramientas
Material : St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd*: 6-7 / 6-7 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 2,2 kA
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: DC BK 6 RD6 STBLANK
art. no.: 308134
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd* 6-7 / 6-7 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,2 kA
Norma EN 62561-1
*) Diámetro nominal ds de la armadura
**) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308134 was added to Notepad.

Product 308134 was added to the cart.

Part No. 308135 DC BK 8 RD8 STBLANK

GTIN 4013364308107, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 19.34 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de armadura DEHNclip
Borna de armadura para conectar
refuerzos de acero rápidamente y sin herramientas
Material : St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd*: 8-9 / 8-9 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 2,4 kA
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: DC BK 8 RD8 STBLANK
art. no.: 308135
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd* 8-9 / 8-9 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,4 kA
Norma EN 62561-1
*) Diámetro nominal ds de la armadura
**) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308135 was added to Notepad.

Product 308135 was added to the cart.

Part No. 308137 DC BK 8 RD12 STBLANK

GTIN 4013364308121, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 19.34 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de armadura DEHNclip
Borna de armadura para conectar
refuerzos de acero rápidamente y sin herramientas
Material : St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd*: 8-9 / 12 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 2,4 kA
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: DC BK 8 RD12 STBLANK
art. no.: 308137
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd* 8-9 / 12 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,4 kA
Norma EN 62561-1
*) Diámetro nominal ds de la armadura
**) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308137 was added to Notepad.

Product 308137 was added to the cart.

Part No. 308136 DC BK 12 RD12 STBLANK

GTIN 4013364308114, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 19.34 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de armadura DEHNclip
Borna de armadura para conectar
refuerzos de acero rápidamente y sin herramientas
Material : St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd*: 12 / 12 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 2,6 kA
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: DC BK 12 RD12 STBLANK
art. no.: 308136
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd* 12 / 12 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,6 kA
Norma EN 62561-1
*) Diámetro nominal ds de la armadura
**) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308136 was added to Notepad.

Product 308136 was added to the cart.


back to top