DEHN protects solar parks
DEHNprotege plantas solares

Protección contra rayos y sobretensiones para plantas solares e instalaciones en campo

Proteja su planta solar contra descargas directas de rayos y sobretensiones transitorias

Un sistema de protección contra rayos para sistemas de campo libre y parques solares tiene dos objetivos principales:

  • Protección del área de la planta de energía contra daños relacionados con rayos
  • Protección de los módulos, inversores y sistemas de monitorización de los efectos de impulsos electromagnéticos

Dado que el volumen de inversión es alto, los operadores requieren una disponibilidad permanente del sistema. Por esta razón, el riesgo relacionado con el rayo debe calcularse de acuerdo con IEC 62305-2. Este análisis de riesgos proporciona la base para planificar un sistema de protección contra rayos.

Minimizar el riesgo de los sistemas existentes

Los sistemas existentes a menudo no están suficientemente protegidos contra descargas directas de rayos y sobretensiones. Ofrecemos productos adecuados para modernizaciones y estaremos encantados de ayudarle a encontrar una solución; póngase en contacto con nosotros: [email protected].

Eche un vistazo a algunos ejemplos de aplicación para distintas configuraciones::

#1 -Configuación centralizada con inversor central: consulte detalles

#2 - Configuación distribuida con inversores de string: consulte detalles

Configuración centralizada con inversor central

Ejemplo 1

En el caso de configuraciones centralizadas, los cables de CC se enrutan en campo.

PV-Freiflächen-Zentralwechsel A - DEHNcombo YPV SCI A - DEHNcombo YPV SCI C - DEHNshield C - DEHNshield D - BLITZDUCTOR XTU D - BLITZDUCTOR XTU D - BLITZDUCTOR XTU E - DEHNpatch CLE IP 66 F - UNI-Erdungs-/Falzklemme G - Fangspitze gewinkelt

Regulaciones normativas y notas: 

El Suplemento 5 de DIN EN 62305-3 proporciona información sobre la capacidad de descarga mínima de los DPS de tipo 1 limitadores de voltaje o combinados para un sistema fotovoltaico en campo en el caso de clase LPS III y una retícula de malla del sistema de puesta a tierra de 20 x 20 m. Los valores indicados en esta norma deben observarse al seleccionar un DPS tipo 1 adecuado para su uso en el lado de CC.

Protección integral de componentes electrónicos

Los descargadores combinados tipo 1 + tipo 2 se instalan en la entrada de CC de los inversores y en las cajas de conexiones del generador. Además, se utiliza un descargador combinado de tipo 1 para proteger el inversor central en el lado de CA. Las interfaces de datos también se deben proteger con descargadores de sobretensiones adecuados.

 

Protección contra impactos directos de rayos

Los puntas captadoras para proteger la instalación fotovoltaica del edificio contra impactos directos de rayos. Las puntas a menudo se fijan mecánicamente en las estructuras de los paneles fotovoltaicos.

Configuración distribuida con inversores de string

Ejemplo 2

En el caso de configuración con inversores de string, la mayoría de los cables de alimentación se instalan en el lado de CA.

PV-Freiflächen-Stringwechsel B - DEHNguard M YPV C - DEHNshield C - DEHNshield C - DEHNshield D - BLITZDUCTOR XTU D - BLITZDUCTOR XTU D - BLITZDUCTOR XTU E - DEHNpatch CLE IP 66 F - UNI-Erdungs-/Falzklemme G - Fangspitze gewinkelt

Protección integral para componentes electrónicos

Los descargadores de tipo 2 se instalan en la entrada de CC del inversor. Estos descargadores también protegen los módulos PV instalados en las proximidades. Los descargadores combinados de tipo 1 se instalan en el lado de CA del inversor string y en el lado de baja tensión del transformador de alimentación. Las interfaces de comunicación también deben protegerse con descargadores de sobretensiones adecuados.

Protección contra impactos directos de rayos

Las puntas captadoras se utilizan para proteger la instalación fotovoltaica y el edificio de los impactos directos de rayos. A menudo se instalan en las estructuras metálicas de los paneles fotovoltaicos.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top