Передача электроэнергии по линиям напряжением до 35 кВ используется, как правило, при необходимости передачи на расстояния до 100 км. Установки от 1 до 35 кВ принято относить к установкам среднего напряжения. Среднее напряжение получают путем понижения на высоковольтных подстанциях. Одним из главных приоритетов работы оборудования среднего напряжения является непрерывность электроснабжения. Это может быть обеспечено только при использовании высококачественных испытанных и сертифицированных компонентов и узлов, а также необходимых для их работы защитных средств. DEHN представляет широкий набор средств молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений для применения на энергетических объектах, а также средств электрозащиты персонала, проводящего работы в электроустановках.
Защита вторичных цепей от импульсных перенапряжений
DEHN предлагает широкий ассортимент защитных средств для применения во вторичных цепях объектов электроэнергетики. Сюда относятся УЗИП для источников электропитания (например, источников оперативного тока на подстанциях) и УЗИП для информационно-технического оборудования (например, цепей управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты).