DEHN Test Centre
DEHN testet Produkte, Anlagen und Systeme

DEHN Test Centre

Das ISO/IEC 17025 akkreditierte DEHN Test Centre ist eines der leistungsstärksten Prüffelder für Blitz-Stoßströme weltweit. Mit Prüfimpulsen von bis zu 400 kA (10/350 µs) werden auf 800 m2 Fläche Produkte, Anlagen und Systeme getestet. Die Prüfungen erfolgen auf Basis der einschlägigen Prüfnormen. Sie werden bei Bedarf durch Simulationen ergänzt. 

Im DEHN Test Centre werden Prüfungen an 

  • Blitzschutzkomponenten, 
  • Überspannungsschutzgeräten, 
  • und kompletten Systemen 

durchgeführt. 

Die Prüfungen und Ergebnisse werden in international anerkannten Prüfberichten dokumentiert. Das Akkreditierungssymbol steht für maximale Vertraulichkeit und Unabhängigkeit. 

Sie sind an unserer Dienstleistung interessiert? Stellen Sie einfach eine Anfrage und wir erarbeiten ein auf Ihre Anforderungen angepasstes Dienstleistungsangebot. 

Akkreditierung und Zertifizierung

DAkkS

DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert 

UL Third Party Test Data Programm

UL Third Party Test Data Programm

IECEE CB Scheme

IECEE CB Scheme

Mehr Informationen zur Akkreditierung und Zertifizierung des DEHN Test Centre finden Sie hier auf einen Klick:

Industrie- und Zweckbau

Stellen Sie sicher, dass Ihre Systeme auch nach Blitz- und Überspannungsereignissen zuverlässig funktionieren. Wie? Mit einer Prüfung in unserem akkreditierten Test Centre.

Stoßstromtests liefern wichtige Erkenntnisse über mögliche Schwachstellen und decken potenzielle Planungsfehler schnell auf. Eindeutige Aussagen zu Schutzpegeln, einer maximaler Blitzstoßtragfähigkeit oder Leitungslängen zu den Anschlusspunkten von Überspannungs-Ableitern sind mit einer Prüfung möglich. Das zur Verfügung gestellte Protokoll für die geprüfte Anwendung kann bei Abnahmen, Zertifizierungen oder Ungereimtheiten herangezogen werden.

  • industrie-und-zweckbau-pruefung-betonfertigteil_640x360
  • industrie-und-zweckbau-pruefung-fassadenelement_640x360
  • industrie-und-zweckbau-schutzpegelmessung_640x360

Prüfleistungen

  • Prüfung des Gesamtableitstoßstromes von mehrpoligen SPDs innerhalb von Niederspannungsschaltanlagen nach IEC 61643-11
  • Bestimmung des effektiven Schutzpegels in Anlehnung an IEC 61643-11 / IEC 61643-21 Prüfung der Restspannung, z.B. an informationstechnischen Endgeräten bzw. Niederspannungsschaltanlagen
  • Prüfung der Koordination von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern zur Spannungsfestigkeit in Anlehnung an IEC 61643-12 / IEC 61643-22
  • Blitzstromtests an Komponenten nach IEC 62305 und IEC 61643-11
  • Störfestigkeitsprüfungen nach IEC 61000-4-5
  • Tests kundenspezifischer Anlagen zum Schutz der elektrischen Anlage
  • Blitzstromtragfähigkeitsprüfung von Fassadenelementen (metallene Vorhangfassaden) und Betonfertigteilen

Systembestandteile der Ladeinfrastruktur, z.B. Wallboxen und Ladestationen für eMobility

Sind Ihre Ladeeinrichtungen wie Wallboxen und Ladestationen sicher vor Blitze- und Überspannungen geschützt, so dass die Elektrofahrzeuge auch sicher während Gewitter geladen werden können?
Führen Sie Systemprüfungen in unserem DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten DEHN Test Centre durch, um so gezielt Optimierungsmaßnahmen ergreifen und einen sicheren Nachweis über die Schutzwirkungen erbringen zu können, dass die Ladeeinrichtung als auch das Elektrofahrzeug vor den Auswirkungen von Blitze- und Überspannungen geschützt sind.

  • Prüfung des Gesamtableitstoßstromes von mehrpoligen SPDs innerhalb von Ladeeinrichtungen nach IEC 61643-11
  • Bestimmung des effektiven Schutzpegels in Anlehnung an IEC 61643-11 / Prüfung der Restspannung, z.B. an Ladeschnittstellen.
  • Prüfung der Koordination von Blitzstrom- und Überspannungsableiter zur Spannungsfestigkeit der Ladeeinrichtung in Anlehnung an IEC 61643-12
  • Blitzstromtests an Komponenten der Ladeinfrastruktur nach IEC 62305 und IEC 61643-11
  • Störfestigkeitsprüfungen nach IEC 61000-4-5.
  • Tests kundenspezifischer, anschlussfertiger Anschalteinheiten zum Schutz der elektrischen Anlage

Photovoltaikanlagen und -komponenten

Geräte und Komponenten, die in PV-Anlagen eingesetzt werden, müssen auf deren spezielle Anforderungen abgestimmt sein. Besonders für Geräte, die in PV-Anlagen Schutz- und Schaltfunktionen übernehmen, muss das Verhalten in der Praxis durch realitätsnahe Laborsimulationen getestet werden.

Konventionelle DC-Quellen sind erfahrungsgemäß ungeeignet, um das Verhalten von PV-Systemkomponenten exakt abzubilden.

 

Im DEHN Test Centre finden Sie einen speziell für die PV-Anforderungen konzipierten Simulator.
Mit seiner dynamischen i/u-Charakteristik bietet er die realitätsnahe Nachbildung von Schaltvorgängen in PV-Anlagen.

Technische Parameter

Prüfungen an

  • Überstromschutzeinrichtungen
  • Überspannungsschutzeinrichtungen und
  • mechanischen Schaltgeräten

werden beim gegenwärtigen Ausbau des PV-Simulators bei individuellen Einstellwerten von bis zu UOC = 1500 V, ISC = 100 A, P = 150 kWP durchgeführt.

Windenergieanlagen und -komponenten

Engineering- und Prüfleistungen gemäß der IEC 61400-24 Lightning Protection of Wind Turbines.

Ingenieurbüros, Hersteller von Windenergieanlagen und Lieferanten von Komponenten testen hier, in welchem Grad die angewandten Schutzmaßnahmen wirksam sind.

Prüfleistungen

  • Blitzstromtests an Lagern und Getrieben des mechanischen Antriebsstrangs
  • Hochstromtests an den Rezeptoren und Ableitungen von Rotorblättern
  • Hochstrom- und Hochspannungstest an Rotorblättern
  • Störfestigkeitsprüfungen auf Systemebene von wichtigen Steuersystemen, beispielweise der Rotorblattverstellung oder der Flughindernisbefeuerung
  • Tests kundenspezifischer, anschlussfertiger Anschalteinheiten zum Schutz der elektrischen Anlage

Bahnsysteme und -anlagen

Sind Ihre Systeme auch unter extremen Bedingungen zuverlässig verfügbar?

Nutzen Sie die Engineering- und Prüfdienstleistungen zur Optimierung Ihrer Lösungen.

Prüfleistungen

  • Tests von anschlussfertigen Anschalteinheiten zum Schutz elektrischer und elektronischer Anlagen
  • Blitzstromtests an Komponenten von Signalanlagen, Niederspannungsverteilern und Systemschränken nach IEC 62305, IEC 61343-12 und IEC 61000-4-5

Mobilfunksysteme und -komponenten

Stellen Sie sicher, dass Ihre Systeme auch unter extremen Bedingungen z. B. bei Blitzstrombelastung zuverlässig funktionieren.

Anhand der Testergebnisse der Engineering- und Prüfleistungen optimieren Sie Ihr Schutzkonzept gemäß der IEC 61643-1 „Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen“.

 

Prüfleistungen

  • Störfestigkeitsprüfung auf Systemebene z.B. bei freistehenden Mobilfunkstationen. Induktionsprüfung aufgrund von Blitzströmen.
  • Prüfung der mechanischen Festigkeit sowie Störfestigkeit von Mobilfunkverteilern bei Blitzstrombelastung.
  • Prüfung der Blitzstromtragfähigkeit von Kabelsystemen für Mobilfunkanwendung.

Ausstattung

In den Versuchsfeldern des DEHN Test Centre werden Stoßströme und Stoßspannungen unterschiedlicher Amplitude, Anstiegszeit und Dauer erzeugt, um verschiedenste Störphänomene zu simulieren.

Verschaffen Sie sich hier einen Überblick darüber, was alles möglich ist.

  • Blitzstoßstrom-Generatoren

    Die Prüfanlage erzeugt extrem hohe Blitzströme bis 400 kA (10/350 µs).
    Damit verifizieren wir Blitzschutzsysteme für Anlagen mit einem sehr hohen Sicherheitsbedürfnis.

  • Stoßspannungs-Generatoren

    Hier wird die Spannungsbeanspruchung an Isolierstrecken bei Blitzeinwirkung nachgebildet.

  • Hybrid-Generatoren

    Diese Prüfung dient dem Nachweis der Störspannungsfestigkeit, der im Rahmen der EMV-Prüfungen für elektronische Geräte erforderlich ist.

    Die Impulsstrom-Generatoren kommen unter anderem nach den Vorgaben der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) für den Test von Telekommunikationseinrichtungen zum Einsatz.

  • Folgestrom-Transformator für AC-Anwendungen

    Leistungsfähiger 1-Phasen-Transformator in Verbindung mit einem 100 kA (8/20 µs) Stoßstromgenerator:

    Hier werden Arbeitszyklusprüfungen von Überspannungsschutzgeräten für AC-Anlagen durchgeführt.

  • Leistungs-Stromquelle für DC-Anwendungen

    DC-Generator aus 3-Phasen-Transformator mit B6-Brückengleichrichter.

    In Verbindung mit einem 50 kA (8/20 µs) Stoßstromgenerator können damit Arbeitszyklusprüfungen von Überspannungsschutzgeräten für DC-Anlagen vorgenommen werden.

  • Photovoltaik-Simulator

    Die labortechnische Nachbildung der Ersatzschaltung einer belasteten Solarzelle besteht aus der Parallelschaltung von Dioden und idealer Stromquelle.
    Über die Serienschaltung einer Vielzahl von Einzeldioden wird die Leerlaufspannung eingestellt. Ein schneller Konstantstromregler simuliert für eine ausreichend lange Zeit eine ideale Stromquelle.

    Dieses erprobte Konzept ist geeignet, die nichtlineare i/u-Charakteristik eines PV-Generators auch dynamisch nachzubilden.

  • Multipler Impulsstrom-Generator

    Nach IEC 62305-1 besteht ein Mehrfachblitz aus durchschnittlich drei bis vier Teilblitzen. Die dazwischen liegenden typischen Zeitintervalle liegen bei etwa 50 ms.

    Der multiple Impulsstrom-Generator bildet solche Mehrfachblitze im Labor ab.

Contact

Haben Sie Fragen?

Daniel Wagner - DEHN Test Centre

Phone: +49 9181 906 1501

Hinweis: Haben Sie Fragen zu wiederkehrenden Prüfungen an Spannungsprüfern im DEHN Service Center? 
Dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Ansprechpartner unter 09181 906 1780 oder [email protected] .

back to top