DEHN schützt Tanklager
DEHN protege las instalaciones de la industria petrolera

Protección contra rayos y sobretensiones de tanques de almacenamiento

 

Almacenar el petróleo con seguridad - Proteger a las personas y medio ambiente

 

Los parques de almacenimiento tienen tanques de diferentes tamaños con una capacidad de miles de metros cúbicos. En estos tanques se almacenan temporalmente el petróleo y otras sustancias líquidas.

 

Estos líquidos almacenados son altamente inflamables y el fuego que puedan ocasionar es muy dificil de extinguir.

 

Si un tanque se encienda por un impacto de rayo o debido a sobretensiones, las consecuencias para las personas, el medio ambiente y las instalaciones de los tanques son muy graves: peligro mortal para las personas, deterioro ambiental inmenso y daños económicos incalculables.

 

Para garantizar una operación continua y segura para la instalación y los empleados, los tanques están vigilados las 24 horas por sistemas de alarma y extintores de alta disponibilidad. Sistemas de protección contra rayos y sobretensiones a medida están instalados para garantizar una seguridad permanente y operatividad constante de estos sistemas.

 

Proteger soluciones especialmente adaptadas a la instalación

 

Estas soluciones impiden que se produzcan impactos de rayo directos en el tanque y protegen los sistemas de alarma y extintores.

 

Planificar profesionalmente los conceptos de protección

 

DEHNconcept – DEHN Engineering para su protección contra rayos

 

Un concepto integral de protección contra rayos y sobretensiones para los tanques de almacenamiento ya toma en cuenta las diferentes zonas Ex y las condiciones individuales de su instalación.

 

Ahorre tiempo y solicite planificar la protección contra rayos y sobretensiones como un módulo completo.

 

El servicio de planificación incluye

  • la evaluación de riesgos de las partes individuales de la instalación según EN 62305-2
  • el dimensionado resultante de los sistemas de captación y derivación tomando en cuenta las cargas del viento y distancias de separación
  • una ilustración de la zona de protección en combinación con las zonas Ex
  • la planificación de instalaciones de toma de tierra para la protección externa contra rayos
  • soluciones de protección contra sobretensiones adaptadas al concepto de protección para las zonas con riesgo de explosión
Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top