Variabler Endverschluss
Ahorro de espacio e instalación sencilla

Sistema de sellado variable para el cable HVI

La utilización del nuevo sistema de sellado reporta notables beneficios:

Las rígidas especificaciones relativas a la distancia de separación son cosa del pasado. Con el conductor HVI, mucho más manejable, se superan fácilmente los inconvenientes derivados de las mismas en el momento de la instalación y facilita un gran ahorro de espacio y de tiempo

Mucho más manejable. Facilita la instalación y ahorra un valioso espacio en la cubierta.

Ahorro de espacio

Ejemplo de aplicación con distancia de separación (Sair) de 30 cm: En comparación con la instalación anterior, el extremo de sellado variable le ahorra un 50% de la longitud total.

HVI light with variable sealing end
Con extremo de sellado variable

HVI light - con extremo de sellado variable

HVI light without variable sealing end
Sin extremo de sellado variable

HVI light - sin extremo de sellado variable

Instalación sencilla

El extremo de sellado se instala en una proporción de 2: 1 - para todo el sistema HVI.

La longitud L del extremo de sellado o rango de ajuste resulta del doble radio s (s = distancia de separación equivalente).

Aplicaciones

  • HVI
  • Variabler Endverschluss
  • Variabler Endverschluss

Si el conductor HVI no está conectado al sistema de puesta a tierra sino a partes que transmiten la corriente del rayo (por ejemplo, un parapeto metálico o un conductor de anillo) se requiere siempre un rango de sellado adicional.

Catálogo on line

Cambie ahora al nuevo sistema de sellado final y aprovéchese de sus ventajas

Gane espacio

Gracias a su versatilidad de instalación solo es necesario utilizar el espacio estrictamente necesario para cumplir con las especificaciones requeridas. De este modo se ahorra un espacio importante que, en muchos casos, es escaso debido a las instalaciones existentes en las cubiertas.

El resultado: en el pasado era necesario realizar rutas de cableado alternativas o incluso trabajos de reforma (p. ej. en sistemas fotovoltaicos y de refrigeración), para garantizar que se instalara un sistema de protección contra rayos de acuerdo con las especificaciones del fabricante. En muchos casos, este trabajo y gastos adicionales se pueden evitar utilizando el extremo de sellado variable.

Ahorro de costes

El espacio ganado ahorra tiempo y dinero. El nuevo extremo de sellado evita largos y costosos recorridos de cables.

El extremo de sellado variable ahorra costes: evita rutas de cable alternativas y el gasto adicional asociado de planificación, material e instalación.

Aumento de seguridad

Otro aspecto importante: el extremo de sellado variable facilita el cumplimiento de las especificaciones del fabricante. En el pasado, la falta de espacio provocaba, en ocasiones, errores de instalación. El espacio adicional que se consigue permite instalar correctamente un sistema de protección contra rayos HVI para que sea completamente funcional y pueda proteger a las personas y los edificios de las consecuencias de un impacto de rayo directo.

El dimensionamiento según EUROCODE también aumenta su seguridad. Las velocidades de las ráfagas de viento se especifican en nuestras instrucciones de instalación. Métodos conocidos que le ayudan a asegurar el diseño correcto de la instalación y el peso de la base / trípode de hormigón.

Permite mayor versatilidad

El nuevo extremo de sellado del conductor HVI no solo proporciona flexibilidad de instalación. Al ganar espacio en la cubierta y evitar instalaciones adicionales, también libera espacio para futuras superestructuras en la misma.
 

En ocasiones se requiere espacio en la cubierta para instalar nuevos equipamientos (por ej. máquinas de aire acondicionado) o hacer modificaciones en la misma ( por ej. casetas par ascensores). En estos casos se ponen de manifiesto las ventajas que ofrece el HVI en términos de flexibilidad de instalación y ahorro de espacio.

Todo lo relacionado con la protección contra rayos HVI

HIV light S ≤ 45 cm
©Photo: DEHN

HVI light

S ≤ 45 cm | HVI light

HVI conductor S ≤ 75 cm
©Photo: DEHN

Conductor HVI

S ≤ 75 cm | HVI Conductor

S ≤ 90 cm HVI®power
©Photo: Blitzschutz Kunz, Saarbrücken

HVI power

S ≤ 90 cm | HVI power

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top