Your dashboard services.
Register to access all tools.

Accesorios para los cables HVI power/HVI power long

Placa de montaje

1 Product

Part No. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR

GTIN 4013364129771, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 196.67 g, PU: 24.00 unidad(es)


Images

Additional information


Diámetro Ø: 300 mm
Diámetro Ø de hembrilla: 10 mm
Alto: 60 mm
Material: plástico

Producto DEHN
Tipo: GP B10 H60 D300 KS GR
art. no.: 253300
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø 300 mm
Diámetro Ø de hembrilla 10 mm
Alto 60 mm
Material plástico
Color gris

Product 253300 was added to Notepad.

Product 253300 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados

1 Product

Part No. 253334 DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP

GTIN 4013364154933, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.59 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para tejados
con caballete con dos tornillos
Soporte de conductores para tejados
con caballete con dos tornillos para el tendido
del cable HVI power en tejados planos
Versión con zócalo de hormigón y placa protectora
Mataerial soporte de conductores: INOX
Inserción soporte de conductores Rd: 27 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP
art. no.: 253334
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Mataerial soporte de conductores INOX
Inserción soporte de conductores Rd 27 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253334 was added to Notepad.

Product 253334 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados con encaje vertical redondo

1 Product

Part No. 202860 DLH RSF ZS 27 V2A

GTIN 4013364354180, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 211.40 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para tejados metálicos
para el cable HVI power
Soporte de conductores para tejados metálicos
con encaje vertical redondo y caballete con dos tornillos
para el tendido del cable HVI power
Material del soporte de conductores para tejados: INOX
Material del soporte de conductores: INOX
Margen de apriete: Ø20-25 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 27 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH RSF ZS 27 V2A
art. no.: 202860
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores para tejados INOX
Material del soporte de conductores INOX
Margen de apriete Ø20-25 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 27 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202860 was added to Notepad.

Product 202860 was added to the cart.


Soporte de conductores

1 Product

Part No. 275242 LH ZS 27 B5.5X10 V2A

GTIN 4013364152359, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 55.50 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores con orificio para el cable HVI power
Soporte de conductores para el cable HVI power
p. ej. para su montaje en pared
Mataerial soporte de conductores: INOX
Inserción soporte de conductores Rd: 27 mm
Orificio de fijación : 5,5 x 10 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 27 B5.5X10 V2A
art. no.: 275242
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Mataerial soporte de conductores INOX
Inserción soporte de conductores Rd 27 mm
Orificio de fijación 5,5 x 10 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275242 was added to Notepad.

Product 275242 was added to the cart.


Zócalo de hormigón

1 Product

Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 unidad(es)


Images

Additional information


Peso total: 8,5 kg
Diámetro Ø: 240 mm
Material: hormigón (C45/55)
Material cuña / adaptador: INOX

Producto DEHN
Tipo: BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
art. no.: 102075
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Peso total 8,5 kg
Diámetro Ø 240 mm
Material hormigón (C45/55)
Material cuña / adaptador INOX

Product 102075 was added to Notepad.

Product 102075 was added to the cart.


Distanciador para el cable HVI power

1 Product

Part No. 106814 DH ZS 27 30 D16 1500 GFK PA

GTIN 4013364381483, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 673.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Distanciador para el cable HVI power, PRFV
Distanciador para el cable HVI power
para la zona terminal variable
Para su montaje en dos zócalos de hormigón
con técnica de fijación para cuña
Distanciador (distancia de aislamiento) de plástico
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) Ø16 mm
Factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta
Los distanciadores están dimensionados según
el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Material del soporte de conductores / adaptador: poliamida
Longitud: 1500 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 27 mm
Rosca: M8
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DH ZS 27 30 D16 1500 GFK PA
art. no.: 106814
o equivalente

 

Technical data

Material del distanciador PRFV
Material del soporte de conductores / adaptador poliamida
Número de zócalos de hormigón 2 piezas de 17 kg
Longitud 1500 mm
Distancia de aislamiento 1475 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 27 mm
Rosca M8
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106814 was added to Notepad.

Product 106814 was added to the cart.


Abrazadera de tubo

1 Product

Part No. 106323 BRS SPB25 50.300 V2A

GTIN 4013364097315, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 121.50 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material de cabeza / abrazadera: INOX
Margen de apriete Ø: 50-300 mm
Dimensiones de abrazadera: 1100 x 25 x 0,3 mm
Material de tornillo: INOX

Producto DEHN
Tipo: BRS SPB25 50.300 V2A
art. no.: 106323
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de cabeza / abrazadera INOX
Margen de apriete Ø 50-300 mm
Dimensiones de abrazadera 1100 x 25 x 0,3 mm
Material de tornillo INOX

Product 106323 was added to Notepad.

Product 106323 was added to the cart.


Soporte de conductores con cinta tensora

1 Product

Part No. 275339 LH ZS 27 SB50.300 V2A

GTIN 4013364223332, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 257.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores con cinta tensora para el cable HVI power
Soporte de conductores de INOX para el cable HVI power,
para la fijación p. ej. a tubos o mástiles de antena.
Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 27 mm
Margen de apriete Ø tubo: 50-300 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 27 SB50.300 V2A
art. no.: 275339
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 27 mm
Margen de apriete Ø tubo 50-300 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275339 was added to Notepad.

Product 275339 was added to the cart.


Soporte de conductores

1 Product

Part No. 275249 LH ZS 27 KS H10 V2A

GTIN 4013364152366, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 60.20 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores con zócalo de plástico
para el cable HVI power
Soporte de conductores para el cable HVI
p. ej. para su montaje en pared
Mataerial soporte de conductores: INOX
Inserción soporte de conductores Rd: 27 mm
Rosca: M8
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 27 KS H10 V2A
art. no.: 275249
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Mataerial soporte de conductores INOX
Inserción soporte de conductores Rd 27 mm
Rosca M8
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275249 was added to Notepad.

Product 275249 was added to the cart.


Soporte de conductores

1 Product

Part No. 202857 DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A

GTIN 4013364153189, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 132.64 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para tejados INOX
Soporte de conductores para tejados
con caballete con dos tornillos y estribo preconformado
para planchas de tejados para el tendido del cable HVI power
sobre planchas de tejados a dos aguas
Material soporte de conductores para tejados: INOX
Material soporte de conductores: INOX
Inserción soporte de conductores Rd: 27 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A
art. no.: 202857
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material soporte de conductores para tejados INOX
Material soporte de conductores INOX
Inserción soporte de conductores Rd 27 mm
Longitud del estribo 205 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202857 was added to Notepad.

Product 202857 was added to the cart.


Soporte de conductores

2 Products

Part No. 275241 LH ZS 27 GM6 V2A

GTIN 4013364152342, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 56.10 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores roscado para el cable HVI power, INOX
Soporte de conductores para el cable HVI power,
p. ej. para su montaje en pared.
Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 27 mm
Rosca: M6
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 27 GM6 V2A
art. no.: 275241
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 27 mm
Rosca M6
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275241 was added to Notepad.

Product 275241 was added to the cart.

Part No. 275240 LH ZS 27 GM8 V2A

GTIN 4013364152335, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 55.80 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores roscado para el cable HVI power, INOX
Soporte de conductores para el cable HVI power,
p. ej. para su montaje en pared.
Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 27 mm
Rosca: M8
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 27 GM8 V2A
art. no.: 275240
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 27 mm
Rosca M8
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275240 was added to Notepad.

Product 275240 was added to the cart.


Placa protectora

1 Product

Part No. 102060 ULP KS D280 SW

GTIN 4013364094987, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Diámetro Ø exterior: 280 mm
Diámetro Ø interior: 270 mm
Material : Copolímero de etileno-acetato de vinilo
Color: negro ●

Producto DEHN
Tipo: ULP KS D280 SW
art. no.: 102060
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø exterior 280 mm
Diámetro Ø interior 270 mm
Material Copolímero de etileno-acetato de vinilo
Color negro ●

Product 102060 was added to Notepad.

Product 102060 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados con brida de conexión

1 Product

Part No. 202863 DLH AL ZS 27 V2A

GTIN 4013364354210, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 119.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para tejados metálicos
para el cable HVI power
Soporte de conductores para tejados metálicos
con brida de conexión en Z y caballete con dos tornillos
para el tendido del cable HVI power.
Material del soporte de conductores para tejados: INOX
Material del soporte de conductores: INOX
Fijación: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 27 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH AL ZS 27 V2A
art. no.: 202863
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores para tejados INOX
Material del soporte de conductores INOX
Fijación [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 27 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202863 was added to Notepad.

Product 202863 was added to the cart.


Trípode variable con elemento PA con compensación de potencial para el cable HVI power (longitud del terminal variable 1500 - 1800 mm)

1 Product

Part No. 105467 V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A

GTIN 4013364381599, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.19 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Trípode con elemento PA
con compensación de potencial,
longitud de máx. 1510 mm
Trípode variable para adaptar el terminal
variable del cable HVI power.
Incluye la borna UNI de toma de tierra
para la conexión de 1x Rd 8-10 mm
y 1x conductor 4-50 mm².
El zócalo de hormigón (Art.-Nr. 102 010, peso de 17 kg)
y la placa protectora (Art.-Nr. 102 050)
tienen que pedirse separadamente.
Material del trípode: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 27 mm
Margen ajustable del distanciador: 750-1510 mm
Longitud del terminal variable: 1500-1800 mm
Máx. velocidad del viento (3 zócalos de 8,5 kg; l = 1500 mm): 104 km/h
Máx. velocidad del viento (3 zócalos de 8,5 kg; l = 1800 mm): 93 km/h
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A
art. no.: 105467
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del trípode INOX
Radio 320 mm
Número de zócalos de hormigón 3 piezas de 8,5 kg
Inserción del soporte de conductores Rd 27 mm
Margen ajustable del distanciador 750-1510 mm
Longitud del terminal variable 1500-1800 mm
Máx. velocidad del viento (3 zócalos de 8,5 kg; l = 1500 mm) 104 km/h
Máx. velocidad del viento (3 zócalos de 8,5 kg; l = 1800 mm) 93 km/h
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105467 was added to Notepad.

Product 105467 was added to the cart.


Trípode variable con elemento PA con compensación de potencial para el cable HVI power (longitud del terminal variable 900 - 1500 mm)

1 Product

Part No. 105468 V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A

GTIN 4013364381582, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.74 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Trípode con elemento PA con compensación
de potencial, longitud de máx. 1180 mm
Trípode variable para adaptar el terminal variable
del cable HVI power.
Incluye la borna UNI de toma de tierra para la conexión
de 1x Rd 8-10 mm y 1x conductor 4-50 mm².
El zócalo de hormigón (Art. Nr. 102 010, peso de 17 kg)
y la placa protectora (Art. Nr. 102 050)
tienen que pedirse separadamente.
Material del trípode: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 27 mm
Margen ajustable del distanciador: 600-1180 mm
Longitud del terminal variable: 900-1500 mm
Máx. velocidad del viento (3 zócalos de 8,5 kg; l = 900 mm): 170 km/h
Máx. velocidad del viento (3 zócalos de 8,5 kg; l = 1500 mm): 104 km/h
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A
art. no.: 105468
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del trípode INOX
Radio 320 mm
Número de zócalos de hormigón 3 piezas de 8,5 kg
Inserción del soporte de conductores Rd 27 mm
Margen ajustable del distanciador 600-1180 mm
Longitud del terminal variable 900-1500 mm
Máx. velocidad del viento (3 zócalos de 8,5 kg; l = 900 mm) 170 km/h
Máx. velocidad del viento (3 zócalos de 8,5 kg; l = 1500 mm) 104 km/h
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105468 was added to Notepad.

Product 105468 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados con encaje de fijación (p. ej. RIB-ROOF Speed 500 de Zambelli)

1 Product

Part No. 202861 DLH KF ZS 27 V2A

GTIN 4013364354197, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 221.40 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para tejados metálicos
para el cable HVI power
Soporte de conductores para tejados metálicos
con encaje de fijación y caballete con dos tornillos
para el tendido del cable HVI power
Material del soporte de conductores para tejados: INOX
Material del soporte de conductores: INOX
Margen de apriete: aprox. 18 / 22 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 27 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH KF ZS 27 V2A
art. no.: 202861
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores para tejados INOX
Material del soporte de conductores INOX
Margen de apriete aprox. 18 / 22 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 27 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202861 was added to Notepad.

Product 202861 was added to the cart.


Soporte de coductores para tejados con encaje vertical

1 Product

Part No. 202862 DLH SF ZS 27 V2A

GTIN 4013364354203, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 164.80 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para tejados para los tejados metálicos para el cable HVI power
Soporte de conductores para tejados para los tejados metálicos con encaje vertical y
caballete con dos tornillos para el tendido del cable HVI power
Material del soporte de conductores para tejados: INOX
Material del soporte de conductores: INOX
Margen de apriete: 0,7-8 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 27 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH SF ZS 27 V2A
art. no.: 202862
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores para tejados INOX
Material del soporte de conductores INOX
Margen de apriete 0,7-8 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 27 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202862 was added to Notepad.

Product 202862 was added to the cart.


Distanciador con elemento PA con compensación de potencial para el cable HVI power (longitud del terminal variable 350-900 mm)

1 Product

Part No. 105462 DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A

GTIN 4013364381537, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 892.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Distanciador con elemento PA
de compensación de potencial, longitud 1270 mm
Distanciador para realizar la zona terminal variable
del cable HVI power.
Con borna MV de conexión multifunción
para la conexión Rd 16 mm / Rd 8-10 mm.
El zócalo de hormigón (Art. Nr. 102 010, peso de 17 kg)
y la placa protectora (Art. Nr. 102 050) tienen que
pedirse separadamente.
Material del distanciador: Al
Longitud del distanciador: 1270
Inserción del soporte de conductores Rd: 27 mm
Material del soporte de conductores: INOX
Margen de apriete Rd de la borna MV de conexión multifunción: 8-10 / 16 mm
Material de la borna: Al
Longitud del terminal variable: 350-900 mm
Máx. velocidad del viento con zócalo de 17 kg; l = 900 mm: 100 km/h
Máx. velocidad del viento con 2 zócalos de 17 kg; l = 900 mm: 141 km/h
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A
art. no.: 105462
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del distanciador Al
Longitud del distanciador 1270
Inserción del soporte de conductores Rd 27 mm
Material del soporte de conductores INOX
Margen de apriete Rd de la borna MV de conexión multifunción 8-10 / 16 mm
Material de la borna Al
Longitud del terminal variable 350-900 mm
Máx. velocidad del viento con zócalo de 17 kg; l = 900 mm 100 km/h
Máx. velocidad del viento con 2 zócalos de 17 kg; l = 900 mm 141 km/h
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105462 was added to Notepad.

Product 105462 was added to the cart.


Cinta tensora

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Dimensiones de cinta: 25 x 0,3 mm
Longitud: 100 m

Producto DEHN
Tipo: SPB 25X0.3 L100M V2A
art. no.: 540901
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Dimensiones de cinta (a x f) 25 x 0,3 mm
Longitud 100 m

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados

1 Product

Part No. 253333 DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K

GTIN 4013364153578, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.74 kg, PU: 24.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para tejados
con caballete con dos tornillos
Soporte de conductores para tejados
con caballete con dos tornillos para el tendido
del cable HVI power en tejados planos
Versión con zócalo de hormigón y placa protectora
Mataerial soporte de conductores: INOX
Inserción soporte de conductores Rd: 27 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K
art. no.: 253333
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Mataerial soporte de conductores INOX
Inserción soporte de conductores Rd 27 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253333 was added to Notepad.

Product 253333 was added to the cart.


Soporte de conductores

1 Product

Part No. 253331 LH ZS 27 KT D16 L85 V2A

GTIN 4013364155206, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 180.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para el tendido del cable HVI power INOX
Soporte de conductores con caballete ranurado con dos tornillos
para el tendido del cable HVI power en tejados planos.
Material : INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 27 mm
Altura de construcción del soporte de conductores: aprox. 125 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 27 KT D16 L85 V2A
art. no.: 253331
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 27 mm
Altura de construcción del soporte de conductores aprox. 125 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253331 was added to Notepad.

Product 253331 was added to the cart.


Cabeza de sujeción separada

1 Product

Part No. 106324 SPK 25X0.3 V2A

GTIN 4013364099074, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 51.70 g, PU: 20.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material de cabeza: INOX
Para cintas : 25 x 0,3 mm
Tornillo: M8 x 20 mm
Material de tornillo: INOX

Producto DEHN
Tipo: SPK 25X0.3 V2A
art. no.: 106324
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de cabeza INOX
Para cintas (a x f) 25 x 0,3 mm
Tornillo di M8 x 20 mm
Material de tornillo INOX

Product 106324 was added to Notepad.

Product 106324 was added to the cart.


Soporte de conductores

1 Product

Part No. 253330 LH ZS 27 DS10 L75 V2A

GTIN 4013364153585, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 101.29 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para el tendido del cable HVI power, INOX
Soporte de conductores con caballete con dos tornillos
para el tendido del cable HVI power en tejados planos.
Material : INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 27 mm
Altura de construcción del soporte de conductores: aprox. 87 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 27 DS10 L75 V2A
art. no.: 253330
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 27 mm
Altura de construcción del soporte de conductores aprox. 87 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253330 was added to Notepad.

Product 253330 was added to the cart.


Zócalo de hormigón

1 Product

Part No. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70

GTIN 4013364129788, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 4.60 kg, PU: 24.00 unidad(es)


Images

Additional information


Versión: cuadrangular, forma abierta
Material: hormigón (C35/45)
Dimensiones: 180 x 180 x 70 mm

Producto DEHN
Tipo: BES 4.6KG SB10 180X180X70
art. no.: 253301
o equivalente

 

Technical data

Material hormigón (C35/45)
Dimensiones 180 x 180 x 70 mm

Product 253301 was added to Notepad.

Product 253301 was added to the cart.


Zócalo de hormigón

1 Product

Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET

GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 unidad(es)


Images

Additional information


Peso: 17 kg
Soporte: técnica de cuña Ø16 mm mm
Diámetro Ø: 337 mm
Material : hormigón (C45/55)
Material cuña / adaptador: INOX

Producto DEHN
Tipo: BES 17KG KT16 D337 SET
art. no.: 102010
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Peso 17 kg
Soporte técnica de cuña Ø16 mm mm
Diámetro Ø 337 mm
Material hormigón (C45/55)
Material cuña / adaptador INOX

Product 102010 was added to Notepad.

Product 102010 was added to the cart.


Soporte de conductores para sujeción de cinta tensora

1 Product

Part No. 275359 LH ZS 27 30 SBH 25X0.3 V2A

GTIN 4013364223271, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 142.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores de INOX para el cable HVI power
Soporte de conductores de INOX para el cable HVI power,
para la fijación a tubos o mástiles de antenas,
p. ej. con abrazaderas de banda (Art.-Nr. 106 323)
Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 27 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 27 30 SBH 25X0.3 V2A
art. no.: 275359
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 27 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275359 was added to Notepad.

Product 275359 was added to the cart.


Placa protectora

1 Product

Part No. 102050 ULP KS D370 SW

GTIN 4013364045996, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Diámetro Ø exterior: 370 mm
Diámetro Ø interior: 360 mm
Material : EVA
Color: negro ●

Producto DEHN
Tipo: ULP KS D370 SW
art. no.: 102050
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø exterior 370 mm
Diámetro Ø interior 360 mm
Material EVA
Color negro ●

Product 102050 was added to Notepad.

Product 102050 was added to the cart.


back to top